Asphere가 급히 필요하세요?
Edmund Optics Inc.

Asphere가 급히 필요하세요?

세계 최대의 Plano-Convex (PCX) lenses 기성품을 보유하고 있는 Edmund Optics는 고객의 aspheric 렌즈 요구 사항에 맞는 믿을 수 없을 정도로 다양한 starting solution을 갖고 있습니다. PCX lenses 기성품의 conic constant를 변경함으로써 aspheric lens를 빠르고 정확하게 제작할 수 있습니다. 당사는 고객이 원하는 파장 대역에서 회절 제한 성능을 갖춘 aspheric lens를 제작할 수 있도록, 분쇄 및 연마 공정을 통해 spherical lens의 modification 서비스를 제공해 드립니다. 직경 축소 또는 맞춤형 코팅과 같은 기타 modification 역시 가능합니다!

예: 852.1nm에서 작동하는 직경 40mm, 초점 거리 80mm인 렌즈가 필요한 경우 해당 요구 사항에 맞게 표준 PCX lens를 신속히 개조할 수 있습니다. 음의 원뿔 상수(negative conic constant)를 적용해 해당 소재의 400 microns 가량을 제거하기 때문에, 기존의 PCX 렌즈보다 훨씬 더 나은 성능을 갖는 비구면 렌즈를 얻게 될 것입니다.

참고: PCX to asphere 변환 공정을 이용해 생산된 Aspheric lens는 반대로 사용해야 합니다. Aspheric side가 광원을 향하도록 하여 사용하는 전통적인 aspheres와 달리 이 lens는 평평한 쪽이 광원을 향하도록 하여 사용해야 합니다.

PCX-to-Asphere Conversion

그림 1: 직경 40mm X 초점 거리 80mm PCX-to-Asphere 변환

본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?

관련제품

 

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작