Threaded Base Plates
- 2가지 크기 가능
- 2가지 platform 옵션: English와 Metric
- English: ½” 정 사각에 4개의 #8-32 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 ¼-20 구멍
- Metric: 12.5mm 정 사각에 4개의 M4 x 0.7 구멍과 25mm 정 사각에 4개의 M6 x 1 구멍
- 알루미늄 plate
Metric/English and English/Metric Adapter Plates
- Metric과 English 부품들을 서로 다른 Breadboard에 연결
- 일반적인 ¼-20이나 M6 x 1.0 체계
- 중간 C’bore은 ¼나 M6 S.H.C.S를 위해 사용 가능합니다.
- 크고 작은 사이즈
- 재질은 Black Anodized 알루미늄
Slotted 2” x 3” Base Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
- 기존의 Mounting 부품에 다양성을 증가
- 일반적인 Breadboard에 직접 mounting할 때 적합
- ¼-20 Counterbore 구멍이나 M6 x 1.0 Holes/Slots
Metric Base Plates
- 3가지 크기 가능
- #55-036 어댑터를 사용하여 Metric post와 같이 사용
- Metric과 English Breadboard에서 다 사용 가능한 Slot 디자인
- Metric 계열의 부품을 위해 디자인된 Mounting Holes
- Black anodized 알루미늄
90° Angle Brackets
- Metric, English와 일반적인 Slot 버전
- 일반적인 ¼-20과 M6x1.0 구멍 또는 모든 구멍
- 크고 작은 사이즈
- 재질은 Black Anodized 알루미늄
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)