Broadband Laser Windows

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Laser Debris Shields Laser Debris Shields
  • 광학 시스템을 위한 보호 쉴드
  • 50mm - 134mm 사이의 다양한 사이즈를 제공
  • 비코팅 및 레이저 라인 코팅 옵션 이용 가능
TECHSPEC® Thin Fused Silica Laser Windows Thin Fused Silica Laser Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 1mm의 얇은 두께
  • UV 또는 IR 용융 실리카 기판
  • 광손실이 적은 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
Laser Grade C-Axis Sapphire Windows Laser Grade C-Axis Sapphire Windows
  • C-축으로 절삭된 사파이어로 복굴절 제거
  • 10-5의 표면 품질도 및 λ/10의 투과 웨이브프론트 왜곡(TWFD)
  • 비코팅 또는 1000-1100nm의 IBS AR 코팅
Ultrafast Thin Windows Ultrafast Thin Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1mm의 두께로 GDD 제한
  • 저손실 광대역 IBS 무반사(AR) 코팅
  • 370 - 2200nm의 파장을 위한 설계
  • ±30fs2의 코팅 GDD
  • UV 또는 IR 등급의 용융 실리카 기판
1λ UV Fused Silica Windows 1λ UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 비 코팅 처리 또는 광대역 AR 코팅 처리 가능
  • 비용에 민감한 광대역 용도에 적합
  • 5mm - 100mm 직경의 크기로 제공
λ/10 UV Fused Silica Windows λ/10 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 무반사(AR) 코팅 버전 제공
  • λ/10의 투과 파면 왜곡(TWD)
  • 직경 및 크기: 5 - 150mm
  • λ/4 UV Fused Silica Window 보유
λ/4 N-BK7 Precision Windows λ/4 N-BK7 Precision Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • 2 - 200mm 크기의 원형/정사각형 제품
  • 7가지 BBAR 코팅 옵션 제공
  • 표준 N-BK7 윈도우 최다 보유
  • Ultra-Thin N-BK7 Window 보유
λ/4 UV Fused Silica Windows λ/4 UV Fused Silica Windows
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 비코팅 옵션 제공 혹은 자외선(UV), 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR) 스펙트럼으로 BBAR 코팅 처리 가능
  • 이미징 어플리케이션에 적합
  • 5 - 200mm의 표준 직경 크기
  • λ/10 UV Fused Silica Window 보유
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작