제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters

×
  • VIS 및 NIR 코팅 옵션 제공
  • 500:1의 소광비
  • AR 코팅 처리가 되어 표면당 0.5% 미만의 반사율 제공

광대역 용도로 설계된 TECHSPEC® Broadband Polarizing Cube Beamsplitters는 설계 파장 전체 범위에서 P-편광 빛의 경우 90% 이상의 투과율, 그리고 S-편광 빛의 경우 99% 이상의 반사 효율을 제공합니다. 각각의 빔스플리터는 정밀 공차를 가진 한 쌍의 고정밀 right angle prism이 서로 접합된 구조로서 이 중 한 프리즘의 빗변에는 금속 유전체 코팅이 입혀져 있습니다. 빔스플리터의 각 면에는 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 표면당 0.5% 미만의 반사율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작