-
193nm - 12.4µm의 파장 범위
-
960가지 표준 필터 코팅 디자인
-
맞춤형 설계, 제조, 테스트 제공
-
극초단 및 기타 레이저 시스템용 레이저 라인 디자인 취급
-
의료기기, 반도체 검수, 머신비전, 기타 용도를 위한 각종 필터
193nm - 12.4µm의 파장 범위
960가지 표준 필터 코팅 디자인
맞춤형 설계, 제조, 테스트 제공
극초단 및 기타 레이저 시스템용 레이저 라인 디자인 취급
의료기기, 반도체 검수, 머신비전, 기타 용도를 위한 각종 필터
정밀 광학 필터는 시스템의 파장을 선별적으로 차단, 투과, 반사하는 용도에 사용됩니다. 레이저 빔 클리닝, 머신비전 시스템의 콘트라스트 개선, 방출 파장에서의 형광 분리 등 고객에게 필요한 다양한 용도에 따라 이에 맞는 필터 솔루션을 에드몬드 옵틱스가 제시해드립니다.
에드몬드 옵틱스는 fluorescence, dichroic, narrow bandpass, multi-bandpass, notch, edge, neutral density filter 포함 각종 광학 필터 코팅을 전문적으로 생산하는 업체입니다. 소량의 프로토타입 제작부터 대량의 양산까지 수량에 관계없이 용도에 최적화된 솔루션을 당사 엔지니어가 지원해드립니다. 또한, 고객의 용도에 알맞은 필터 선택을 위해 EO로 문의주시면 당사만의 폭넓은 어플리케이션 경험을 바탕으로 자세한 안내를 받으실 수 있습니다. 어떠한 광학코팅을 제작해드릴까요?
당사의 코팅 전문 설계자 및 기술자는 까다로운 요건의 사양을 충족하기 위해 코팅 매개변수 취급 시 필요한 숙련된 기술을 보유합니다.
Description | Filters for Fluorescence / Life Science Applications | Hard Coated Bandpass Filters | High-Precision Edge Filters | |||||
Types of Filters | Fluorescence Bandpass Filters | Fluorescence Dichroic Filters | Narrow Bandpass Filters | Medium Bandpass Filters | Broad Bandpass Filters | Shortpass Filters | Longpass Filters | Dichroic Filters |
Typical Specifications | Transmission ≥ 95% | Transmission ≥ 95% | Transmission ≥ 95% | |||||
Blocking ≥ OD6.0 | Reflection ≥ 98% | Blocking ≥ OD4.0 | Blocking ≥ OD4.0 | Reflection ≥ 98% | ||||
Bandwidths between 10 - 80nm | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ λ/4 | Bandwidths between 5 and 20nm | Bandwidths between 25 and 50nm | Bandwidths ≥ 50nm | Slope Factor ≤1% | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ λ/4 | ||
Environmental Durability per MIL-STD-810H | Environmental Durability per MIL-STD-810H | Environmental Durability per MIL-STD-810H | ||||||
Physical Durability per MIL-C-48497A | Physical Durability per MIL-C-48497A | Physical Durability per MIL-C-48497A | ||||||
Comments | 일반 형광용 표준 및 맞춤형 디자인: 형광현미경 큐브, 의료 및 진단 기기, PCR 장비에 결합 가능 | 일반 LED, 레이저 광원, 형광 단백질, 파장 요소 및 화학 방출 라인용 표준 및 맞춤형 디자인: 분광 기기, 머신비전 장비, 의료 및 진단 기기에 결합 가능 | 스펙트럼 분류 및 차단, 빔 결합, 라만 감지 용도에 적합한 300nm - 10µm 사이의 표준 및 맞춤형 차단 파장: 뚜렷한 전환, 깊은 차단, 광대역 투과, 낮은 수치의 GDD 용도에 최적화 가능 |
Description | Optical Notch Filters | Neutral Density (ND) Filters | Machine Vision Filters | |||||
Types of Filters | Laser Line Notch Filters | Multi-Line Notch Filters | Reflective ND Filters | Non-Reflective ND Filters | Absorptive ND Filters | Bandpass Filters | Band Reject Filters | Polarizing Filters |
Typical Specifications | Blocking ≥ OD6.0 | Optical Densities between 0.1 and 5.0 | Common Machine Vision Filter Threads | |||||
Narrow FHWM | 2, 3, and 4 Wavelength Designs | UV, VIS, NIR, LWIR, and Multi-Spectral Ranges | Reflection ≤ 2% | All SCHOTT and Hoya Glasses Available | Transmission ≥ 90% | Blocking ≥ OD4.0s | ≥9,000:1 Extinction Ratio | |
Broad Transmission Ranges | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ 1λ | Low cost or high precision substrates | VIS and NIR Designs | Variety of AR Coating Options | Common LED Center Wavelengths | UV and/or NIR Cut | Linear or Circular Polarization | |
Environmental Durability per MIL-STD-810H | Surface Quality 40-20 | Surface Quality 60-40 | Tightly controlled thickness, or optical density | Environmental Durability per MIL-STD-810H | Rotating Polarizers for Transmission Control | |||
Physical Durability per MIL-C-48497A | Transmitted Wavefront Distortion (TWD) ≤ λ/4 | Low cost or high precision substrates | Melt certs available | Physical Durability per MIL-C-48497A | High Contrast, Transmission, or Temperature Options | |||
Comments | 일반 Nd:YAG, Yb:YAG, HeNe, Argon Ion, Fiber, Ti:Sapphire, diode laser를 깊히 차단할 수 있는 표준 및 맞춤형 디자인 | 다양한 스펙트럼 구간에서 균일한 감쇠를 제공하는 표준 및 맞춤형 광밀도(OD): 400 - 700nm, 700 - 1100nm, 250 - 700nm, 190 - 1700nm, 2.0 - 14.0µm와 같은 표준 구간 | LED, 레이저 파장, 머신비전용 광원을 위한 표준 및 맞춤형 디자인: 일반 M25.5 x 0.5 및 M30.5 x 0.5 옵션 포함 M22.5 x 0.5 - M105.5 x 1.0 범위의 thread가 있는 filter ring에 장착 |
레이저 어플리케이션에 필요한 필터를 찾고 계신가요? 에드몬드 옵틱스는 고출력용 레이저 유도 손상 임계치(LIDT) 및 극초단 레이저용 군지연분산(GDD)에 최적화된 표준 및 맞춤형 레이저 필터를 취급합니다.
Edmund Optics®는 미국, 일본, 싱가포르에 최첨단 광학 코팅 설비와 함께 다음과 같은 역량을 갖추고 있습니다:
Edmund Optics®는 다양한 시험을 거쳐 기성 및 맞춤형 광학 코팅으로 하여금 최상의 성능을 갖도록 보장해드립니다. 코팅 계측 장비:
예산, 성능, 스케줄 요건 충족을 위해
EO가 무엇을 도와드릴까요?
;
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)