제품이 장바구니에 추가됨

Ultra-Thin Shortpass Filters

Everix 상세 정보 보기

Ultra-Thin Shortpass Filters

×
  • 곡면에 딱 맞는 유연한 디자인
  • 스크래치가 잘 생기지 않는 초박막 폴리머 구조
  • 80%가 넘는 평균 투과율

Ultra-Thin Shortpass Filters는 기존의 두꺼운 필터와 동일한 성능을 제공하면서도 소형의 유연한 필터 디자인에 초박막 폴리머 레이어와 염료로 제조됩니다. 이처럼 유연성이 뛰어난 shortpass filter는 소재 전체가 플라스틱으로 구성되어 잘 깨지지 않으면서 스크래치에 강한 내성을 보입니다. 두께가 500 미크론 미만인 이 필터는 높은 투과율을 비롯해 투과 범위 밖에서 2.0의 차단 OD를 제공합니다. Ultra-Thin Shortpass Filters는 VIS와 NIR 스펙트럼 범위 전체에서 선명한 컷오프 파장을 이용할 수 있습니다. 이 필터는 저가의 공간 절약형 광학 필터가 필요한 비전 및 의료 용도에 사용하기 적합한 솔루션입니다.

참고: 모든 Everix 표준 제품은 독점 판매 제품으로서 에드몬드 옵틱스에서만 즉시 구매가 가능합니다. 맞춤형 필터 디자인은 Everix에서 직접 구매할 수 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작