제품이 장바구니에 추가됨

13mm Travel, 0.01mm Grad. Mic. Drive F-Face

Drive Mechanisms

×
재고 #33-726 3~5일내 배송
×
- +
KRW 102,100
수량 1+
KRW 102,100
가격(부가세 별도)
견적 요청
Get Product Downloads
Type of Drive:
Metric Micrometer
Type:
Metric
Travel (mm):
13
Graduation (mm):
0.01
Manufacturer:
Mitutoyo
Stem Diameter (mm):
9.5
Stem/Spindle:
Plain/Flat
Stem Length (mm):
9.5
Spindle Diameter (mm):
5
Min. Spindle Length (mm):
15.5
Max. Diameter (mm):
13
Overall Length (mm):
62

Regulatory Compliance

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

제품군의 상세 설명

  • Micrometer, Fine Screw, Digital과 Differential 옵션 이용 가능
  • Ball Bearing Stages와 호환

이 drive mechanism 은 저희 볼 베어링 스테이지에 다양함을 더합니다.

4가지 옵션가능: 마이크로미터 (English 와 metric), fine 나사, 디지털과 differential.

어떤 스테이지가 어떤 drive mechanism과 맞는지 참고 문헌을 참조하십시오.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작