- 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
- 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
- OEM 통합용 탈착식 핀
- 무반사(AR) 리프 셔터 보유
- Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매
- 부식 방지 하우징
- 높은 열 저항성
- AR Spring Steel 또는 Burnished Spring Steel Leaf 옵션 가능
- Iris가 완전히 닫힘
- 부식 방지 하우징
- 높은 열 저항성
- Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능
- Pre-mounted in Aluminum Mounts
- 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
- Aperture Sizes Up to 50mm
- Stainless Steel and Brass Construction for Stability
- Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
- Ideal for Flow Control Applications
- Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
- Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
- Abundant Types for Varying Applications
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)