Irises and Apertures

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Iris Diaphragms | 전체 보기

High Performance Motorizable Irises High Performance Motorizable Irises
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빠르고 정확하면서 반복적인 모션 가능
  • 듀얼 컨트롤 기어 및 레버 메커니즘
  • OEM 통합용 탈착식 핀
  • 무반사(AR) 리프 셔터 보유
  • Iris Diaphragm Mount/Motor 별도 판매
High Performance Standard Series Iris Diaphragms High Performance Standard Series Iris Diaphragms
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • AR Spring Steel 또는 Burnished Spring Steel Leaf 옵션 가능
High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms High Performance Zero Aperture Series Iris Diaphragms
  • Iris가 완전히 닫힘
  • 부식 방지 하우징
  • 높은 열 저항성
  • Burnished Spring Steel과 Stainless Spring Steel Leaf 옵션 가능
Mounted Standard Series Iris Diaphragms Mounted Standard Series Iris Diaphragms
  • Pre-mounted in Aluminum Mounts
  • 8-32 or ¼-20 Threading for Post Mounting
  • Aperture Sizes Up to 50mm
Stainless Steel Series Iris Diaphragms Stainless Steel Series Iris Diaphragms
  • Stainless Steel and Brass Construction for Stability
  • Mounted Version Features both an English and Metric Tapped Hole for Easy Post Mounting
  • Ideal for Flow Control Applications
Standard Series Iris Diaphragms Standard Series Iris Diaphragms
  • Used to Adjust f/#, Field Stop Diameter, and Overall Light Throughput
  • Mounted Version Features a Tapped Hole for Post Mounting
  • Abundant Types for Varying Applications
Zero Aperture Series Iris Diaphragms Zero Aperture Series Iris Diaphragms
  • 개구부 폐쇄 시 완벽한 차광 제공
  • 최대 50mm의 조리개 크기
  • Iris Diaphragm Mount는 별도 판매

Pinholes and Slits | 전체 보기

Adjustable Optical Slit Adjustable Optical Slit
  • Clear Slit 최대 개방 시 6mm
  • 마이크로미터 구동식 미세 조절
  • ¼-20 홀이 있어 마운트 가능
High Power Apertures High Power Apertures
  • Ceramic, Copper, Gold-Plated Copper, Molybdenum, or Tungsten Substrates
  • Withstand High Power Densities up to 130MW/cm2 (For Mo and W Substrates)
  • Ideal for Spatial Filtering and Laser Aperturing
Acktar Blackened Pinholes Acktar Blackened Pinholes
  • EUV - SWIR 구간에서 낮은 반사율
  • 99% 흡광도의 블랙크닝 코팅
  • 50 - 1000μm의 조리개 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
Acktar Blackened Air Slits Acktar Blackened Air Slits
  • 광대역 저반사 코팅
  • EUV - SWIR 구간에서 99%의 흡광도
  • 최소 25μm x 3mm의 슬릿 크기
  • 비마운트 및 마운트 버전으로 제공
Precision Air Slits Precision Air Slits
  • Mounted 버전의 안전한 mechanical support
  • 광학 시스템과 교육적 연구에 사용
  • Spectrophotometer 이미지 분석에 적합
Unmounted Precision Pinhole Precision Pinholes
  • 안전한 기계적 받침을 위해 구경 마운트로 가능
  • 1-1,000 미크론의 Pinhole 사이즈 범위
2-Axis Adjustable Slits 2-Axis Adjustable Slits 신제품
  • 각각 따로 조절이 가능한 2개의 축
  • 열린 상태의 사각형 슬릿 크기는 최대 10mm x 10mm
  • 외경이 50mm이므로 시스템 통합이 용이

Iris and Aperture Mounts | 전체 보기

Iris Diaphragm Mounts Iris Diaphragm Mounts
  • 다양한 Iris 지름 옵션 이용 가능
  • 내구성있는 Anodized Aluminum 구조
  • Set Screw 포함
C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts C, S, and T-Mount Iris Diaphragm Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • C, S, T-Mount 시스템을 위한 가변형 구경
  • 결합이 간편하도록 반대쪽 끝단에 Male 및 Female Thread 보유
  • Rotating Ring 또는 Lever를 이용해 정밀도 제어 조절 가능
Precision Pinhole Mount Precision Pinhole Mount
  • 정밀 핀홀을 사용할 수 있도록 기계적 지지 제공
  • Retainer Ring의 사용으로 기계적 응력(Stress) 최소화
  • C-Mount 부품에 적용 가능

Shutters | 전체 보기

C and T-Mount Motorized Shutters C and T-Mount Motorized Shutters
Top Seller
  • Male/Female C- 및 T-Thread가 있어 통합이 간편함
  • TTL 입력을 통한 간편한 On/Off 동작
  • M6 및 1/4-20 Tapped Hole이 있어 포스트 장착 가능
Motorized Shutters Motorized Shutters
  • Microprocessor로 조절되는 움직임
  • USB, RS-232, TTL이나 수동 조절
  • 수백만 번의 셔터 움직임 가능
  • 25와 35mm 구경 셔터

Aperture는 다양한 레이저나 이미징 용도에서 이미징 센서나 photodetector에 노출되는 광량을 제한하는 데 사용됩니다. Aperture는 iris, pinhole 또는 slit으로 구성된 광학 부품으로서 광원의 특정 부분이 photodetector에 도달하지 못하게 차단해 oversaturation 또는 손상을 방지합니다. Aperture는 여러 가지 용도나 환경에 맞춰 구멍의 지름 또는 너비를 확대 또는 축소해 제어할 수 있어 빛을 차단하는 수단으로 융통성 있는 방법입니다.

Edmund Optics는 많은 이미징 필요성에 맞는 다양한 Aperture를 공급합니다. 일부 Aperture는 이미징 센서 바로 앞에 장착할 수 있어 유효성 또는 변동성이 뛰어납니다. 일부 Aperture는 다양한 사용자 정의 및 유용성 확보를 위해 모터 또는 수동 제어 제품으로 공급됩니다. Aperture 구경을 늘리거나 교체를 위해 다양한 교체용 pinhole 또는 slit도 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작