제품이 장바구니에 추가됨

Image Rotation Prisms

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Amici Roof Prisms Amici Roof Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 90°로 빛을 굴절시킴
  • 우측으로 향하는 이미지
  • 6 Arcsecond의 해상도
  • Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능
Dove Prisms Dove Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 180°의 이미지 회전
  • 좌측 이미지
  • 회전 또는 Displaced Retroreflection
Half-Penta Prisms Half-Penta Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 시선을 45° 굴절시킴
  • Schmidt Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
  • Penta Prism도 이용 가능함
Schmidt-Pechan Prisms Schmidt-Pechan Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Inline Image를 반전시킴
  • OEM 결합을 위한 소형의 디자인
  • 공기 층이 들어간 구조로 최적의 성능 제공
Schmidt Prisms Schmidt Prisms
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ray Deviation: 45®
  • 우측 이미지
  • 5 Arcsecond Roof Angle 허용 오차
  • Half-Penta Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬

Image Rotation Prism은 이미지를 회전, 반전 또는 역전시키는 데 사용됩니다. Image Rotation Prism은 microscope, telescope 또는 rifle scope 또는 microscopy, astronomy 또는 방위 산업용으로 사용하기에 적합합니다. Schmidt Prism은 90°의 ray deviation으로 오른쪽으로 회전된 이미지를 만듭니다. Half Penta Prism은 이미지 반전이나 역전 없이 45°의 ray deviation을 유발합니다. Half Penta Prism을 Schmidt Prism과 결합하면 Pechan Prism 쌍이 생성됩니다. Pechan Prism 쌍은 시선을 편향시키지 않으면서 이미지를 반전 또는 역전시킵니다. Amici Roof Prism은 시선을 90° 굴절시키면서 이미지를 반전 또는 역전시킵니다. Dove Prism은 왼쪽으로 회전된 이미지를 만들고 이미지를 90° 회전시킵니다.

Edmund Optics는 Amici Roof, Dove, Half Penta 또는 Schmidt와 같은 다양한 Image Rotation Prism을 포함해 폭 넓은 Prism을 공급합니다. Edmund Optics의 prism은 기성품으로서 즉시 배송이 가능합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작