제품이 장바구니에 추가됨

Plano-Concave Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses Uncoated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400-2200nm의 파장 범위
  • 간편한 OEM 통합을 위한 정밀 지름 및 중심 허용오차
  • 다양한 지름과 초점 거리 및 코팅 제공
  • AR 코팅 옵션: MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Concave (PCV) Lenses MgF2 Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-700nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II
VIS 0° Coated Plano-Concave (PCV) Lenses VIS 0° Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 425-675nm 파장대역에서 각 면마다 0.4%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS-NIR, NIR I, NIR II
VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses VIS-NIR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 400-1000nm 파장대역에서 각 면마다 1.25%보다 낮은 반사
  • AR 코팅으로880nm에서 한표면당 0.25%보다 낮은 반사률
  • 0도의 입사각을 위한 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, NIR I, NIR II
TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses TECHSPEC® YAG-BBAR Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
  • 532nm 및 1064nm에서 반사율이 0.25% 미만이 되도록 최적화
  • AR 코팅 처리로 500 - 1100nm에서 표면당 1.0% 미만의 반사율 제공
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I, NIR II, 1064nm V-Coat
NIR I Coated Plano-Concave (PCV) Lenses NIR I Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 600-1050nm 파장대역에서 각 면마다 0.5%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR II
NIR II Coated Plano-Concave (PCV) Lenses NIR II Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • AR 코팅으로 750-1550nm 파장대역에서 각 면마다 0.7%보다 낮은 반사
  • 0도 입사각을 위해 디자인
  • 다양한 코팅 옵션: 비코팅, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I
UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 확장 또는 광 투사 용도에 적합한 음의 초점 거리
  • 널리 사용되는 UV-AR 코팅 옵션 적용 가능
  • 대중적인 UV-AR 코팅 옵션 이용 가능
1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses 1064nm Laser Line Coated UV Fused Silica Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 빔 확장 및 광 투사 용도를 위한 음의 초점거리
  • 연구 등급의 합성 용융 실리카 기판
  • Nd:YAG 및 Fiber Laser 어플리케이션의 경우 1064nm에서 0.25% 미만의 반사율
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션 이용 가능
Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits Plano-Convex (PCX) and Simple Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Simple Lens Kit는 PCX, DCX, PCV, DCV 렌즈로 구성
  • 12mm와 25mm 직경의 렌즈로 구성된 키트 이용 가능
  • 비코팅 및 BBAR 코팅 옵션
  • 참고: 패키징 박스 상이할 수 있음
ISP Optics Calcium Fluoride (CaF<sub>2</sub>) Plano-Concave (PCV) Lenses ISP Optics Calcium Fluoride (CaF2) Plano-Concave (PCV) Lenses
  • 굴절률 낮음
  • IR 등급의 플루오르화 칼슘(CaF2) 기판
  • 광학 테이블 기반 실험용 영국식 표준 규격으로 제공
VIS-EXT Coated Plano-Concave (PCV) Lenses VIS-EXT Coated Plano-Concave (PCV) Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • AR Coated to Provide <0.5% Reflectance per Surface for 350 - 700nm
  • Designed for 0° Angle of Incidence
  • Negative Focal Lengths for Beam Expansion or Light Projection Applications
  • Additional AR Coating Options Available: UncoatedMgF2VIS 0°VIS-NIRYAG-BBARNIR I, and NIR II

Plano-Concave Lens는 광학 시스템의 beam expansion, light projection 및 focal length 확장용으로 적합합니다. 한 개의 오목면이 있는 Plano-Concave Lens는 음수의 focal length를 가진 Optical Lens입니다. PCV Lens는 평면이 원하는 초점면을 향하도록 방향을 설정해야 합니다. PCV Lens는 다양한 산업 또는 용도에 적합합니다.

Edmund Optics는 다양한 Plano-Concave Lens를 포함해 세계에서 가장 많은 광학 부품 기성품을 공급합니다. Edmund Optics의 Plano-Concave Lens에는 다양한 AR 코팅을 적용할 수 있습니다. AR 코팅은 UV, VIS 또는 IR 스펙트럼용 throughput을 최적화합니다. Edmund Optics의 AR 코팅에는 UV-AR, MgF2, VIS 0°, VIS-NIR, NIR I 또는 NIR II가 포함됩니다. AR 코팅 처리한 Plano Concave Lens는 입사각이 0°일 경우에 맞춰 설계되어 있습니다. UV 스펙트럼에서 보다 나은 성능을 제공하는 UV Fused Silica substrate 옵션을 이용할 수 있습니다. UV Fused Silica substrate은 UV 이미징 또는 laser 용도에 매우 적합합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작