제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Steinheil Triplet Achromatic Lenses

×

Steinheil triplets는 1:1 conjugate 비율을 위해 특수 설계된 삼중 렌즈 제품입니다. 광학 수차를 보정하기 위해 대칭성을 활용하는 이 렌즈는 굴절률이 동일하게 높은 두 요소가 양쪽 바깥에 위치하고 그 사이에 굴절률이 낮은 요소가 접합되어 있는 구조를 이룹니다. 각각의 렌즈는 확장된 시야에서 적절한 광학 수차 보정 기능을 갖도록 f-#에 맞춰 edge down 처리가 됩니다. TECHSPEC® Steinheil Triplet Achromatic Lenses는 지름의 크기가 작기 때문에 기존의 Steinheil lens design에 비해 더 작은 공간에서도 마운트가 가능합니다. Steinheil Triplets는 릴레이(relay) 시스템에 이상적으로 사용할 수 있습니다.

제품정보

원하시는 스펙에 맞춘 표준 제품 개조나 별도의 커스텀 제작이 필요하신가요?

에드몬드옵틱스는 특정 어플리케이션 요건을 충족할 수 있는 광학 및 이미징 부품에 대한 포괄적인 맞춤형 제조 서비스를 제공합니다. 에드몬드옵틱스는 프로토타입 개발, 본격적인 생산 준비 단계 등 단계와 관계없이 고객의 니즈를 충족하는 유연한 솔루션을 제공합니다. 에드몬드옵틱스의 엔지니어는 전 개발 과정을 지원합니다.

에드몬드옵틱스의 제조 역량:

  • 맞춤형 치수, 소재, 코팅 등
  • 고정밀 표면 품질 및 평탄도
  • 정밀 공차나 복잡한 구조
  • 프로토타입 제작부터 대량 생산에 이르는 생산 확장성

자세한 내용은 에드몬드옵틱스의 맞춤형 제조 역량 페이지를 확인하거나 여기로 문의 바랍니다.

제품자료

 
영업 & 기술 지원
 
본사 및 지사별 연락처 확인하기
빠른
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
;