제품이 장바구니에 추가됨

Laser Optical Assemblies

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Laser Optic Assemblies는 laser 용도에 사용되며, 이러한 용도로는 생명과학, 공업 또는 테스트 및 계측과 같은 산업에서의 laser beam 확장, 초점 조절 또는 형성 등이 포함됩니다. Laser Optic Assemblies는 laser 또는 기타 Laser Optics에 적합하거나 이와 함께 사용하도록 설계된 광학 부품들로 구성될 수 있습니다. 용도에 따른 요구 사항에 대한 적응성 또는 성능을 높이기 위해 다양한 Laser Optic Assemblies를 조합해 사용할 수 있습니다.

Edmund Optics는 beam expanders, focusing objectives, beam shapers 또는 f-theta scanning lens를 포함한 다양한 Laser Optic Assemblies를 공급합니다. Beam expanders는 beam diameter를 확장시키고 collimation을 높이거나 apertures를 채우는 데 사용됩니다. Focusing objectives는 laser spot size를 최소화해 전체적인 beam intensity를 높이도록 설계되어 있습니다. Laser beam shapers는 고른 power가 생성되도록 해 재료 가공이나 laser 조명용으로 아주 적합합니다. 특수 lens 및 prism을 이용해 별도의 beam shaping 또는 fiber coupling 용도로 사용할 수도 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작