제품이 장바구니에 추가됨

Laser Optics

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter

Laser Optics

레이저 옵틱스는 빔 조정이나 소재 가공 등의 다양한 레이저 계측 기기 및 레이저 용도에 사용됩니다. 레이저 옵틱스는 특정 기판과 코팅 또는 둘의 조합을 이용해 특정 레이저 파장이나 파장 구간에서 뛰어난 성능을 제공합니다. 다수의 레이저 옵틱스는 펄스 레이저 또는 CW 레이저용으로 설계된 laser damage threshold를 특징으로 합니다. 레이저에 요구되는 laser damage threshold보다 낮은 값을 갖는 레이저 옵틱스를 사용하면 광학 부품에 손상을 일으킬 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 레이저 용도로 설계된 다양한 부품을 비롯해 레이저 렌즈, 레이저 미러, 레이저 필터 등의 광범위한 레이저 옵틱스를 취급합니다. 레이저 렌즈는 레이저 빔의 포커싱, 균일화, 쉐이핑 용도를 위해 설계되었습니다. 레이저 미러는 빔 조정 용도에 사용하기 적합합니다. 레이저 필터는 레이저 광의 일부를 투과 또는 반사하는 데 사용됩니다. 레이저 윈도우는 지정된 파장을 투과시키거나 또는 미광으로부터 민감한 부품 또는 작업 영역을 보호하는 데 사용됩니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작