- 평평한 스펙트럼
- 적정한 가격 제품으로서 최대한 정확한 농도 조절 가능
- 서로 적층해서 사용 시 중간 농도값 생성 가능
- 250 - 700nm의 광원에 적합
- 0.3 - 3.0범위의 광밀도(OD)
- 190 – 1700nm 범위에서 일정한 투과율
- 적층을 통해 중간 수준의 OD 값 생성 가능
- 다양한 광밀도(OD) 이용 가능
- 700 - 1100nm의 NIR 파장 범위에 적합
- 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
- 반사보다는 흡수를 통한 가시광선의 감쇠
- 여러 개의 필터를 겹쳐 사용하면 차단력이 증가
- 이용 가능한 OD의 범위는 0.1 - 4.0
- C-Mount 하우징에 사전 장착된 버전 또한 이용 가능
- NG4, NG9, 또는 NG11 글래스 타입
- 0.15 부터 5.0 까지의 특정 흡광도 (Optical density)
- 가시광 영역에서의 빛 감쇠효과 제공
- SCHOTT NG Gray 글래스 사용 가능
- 120 - 200nm에서 일정한 투과율
- 0.3 - 3.0 범위의 광밀도(OD)
- 라만 분광 및 엑시머 레이저 용도에 안성맞춤
- λ/4의 투과 웨이브프론트 왜곡
- 450 - 700nm에서 AR 코팅 처리됨
- 0.1 - 4.0의 광밀도(OD)로 제공
- Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
- 필요한 사양에 맞게 두께 조절 가능
- 표준 두께는 1mm, 2mm, 3mm
- 가시광 스펙트럼에서 빛이 균일하게 감쇠
- 가능한 글래스 타입은 NG1, NG3, NG4, NG5, NG9, NG11
- Precision SCHOTT NG Glass Filters도 이용 가능
- 특정 파장에 맞게 보정됨
- 0.3 - 3.0의 광밀도(OD) 범위
- NG3, NG4, NG5, NG9, Ng11의 글래스 유형
- 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착됨
- 광학 시스템과의 통합을 간소화함
- 0.15 - 2.5의 광학 밀도(OD)
- 비마운트형 버전 또한 이용 가능
- 다양한 마운팅 사이즈 및 Thread 이용 가능
- 40-20의 표면 품질
- 픽셀 포화도를 최소화하는 데 도움
- 400-700nm 범위에서 스팩트럼상으로 평평함
- 균질성의 유리: 흡수를 통해 막음
- 이미징을 위한 빛/노출 조정
- VIS 및 NIR ND 필터, 이미징 렌즈용 마운트 타입
- 다양한 광밀도(OD)
- 여러 개의 필터를 적층해서 사용 시 맞춤형 투과 프로파일 생성
- 조명의 강도를 연속적으로 감쇠시킴
- 가시광 스펙트럼에 적합
- 다양한 머신 비전 Thread 제공
- Mounted Absorptive Neutral Density (ND) Filters 또한 이용 가능
- 광밀도의 연속 선형 조절 제공
- 쌍(Pair)으로 사용 시 빔의 투과율 제어 가능
- 400 - 700nm 영역에서 사용하기 적합
- Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 감소
- Reverse Bull’s Eye Filter 타입은 중심에서 가장자리쪽으로 광밀도 증가
- 광광학 시스템의 강도 변화를 제거하는 데 적합
- 350 - 1100nm 파장 대역에서 일정한 투과율
- 광학 밀도(OD): 0.1 - 3.0
- 필터 결합을 통한 맞춤형 광학 밀도 가능
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)