제품이 장바구니에 추가됨

Focusing (Concave) Mirrors

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors	High Performance Fused Silica Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 고품질의 용융 실리카 기판
  • 10Å 미만의 표면 거칠기로 산란 감소
  • 90º 오프셋 각도로 손쉽게 통합
Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Coated Off-Axis Parabolic (OAP) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:sapphire 및 Yb:doped 레이저용 극초단 강화 실버 코팅
  • 600 - 1050nm에서 0 ±20fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • 50Å RMS 미만의 낮은 거칠기로 산란 최소화
UltraFast Innovations (UFI) EUV/XUV Attosecond Multilayer Mirrors UltraFast Innovations (UFI) EUV Attosecond Multilayer Mirrors
  • 65eV (19nm)에서 아토초 펄스용으로 설계
  • 다중 코팅으로 38%의 최대 반사율 달성
  • 초미세 연마된 기판으로 1Å 이하의 표면 거칠기 제공
  • 13.5nm에서 설계된 EUV Flat MirrorsEUV Spherical Mirrors 또한 이용 가능
TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저 펄스 포커싱에 적합
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 99%가 넘는 반사율
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • 유효 초점 거리: 25 - 500mm
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirror 보유
Precision Spherical Ultraviolet (UV) Mirrors Precision Spherical Ultraviolet (UV) Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장: 120nm, 190nm
  • VUV/DUV 광원의 초점을 맞추는 데 적합
  • 가시광선(VIS) 및 적외선(IR) 스펙트럼에서 광대역 반사
  • Precision Flat Mirror 보유
Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors Aluminum Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
신제품
  • UV, VIS, NIR 용도를 위한 알루미늄 코팅
  • 50Å와 100Å의 표면 거칠기 범위
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도 옵션
  • Gold 및 Silver Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Gold Off-Axis Parabolic Mirrors Gold Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • NIR 및 IR 용도를 위한 베어 또는 보호 골드 코팅
  • 50Å 및 100Å의 표면 거칠기 옵션
  • 15°, 30°, 45°, 60°, 90° 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Silver Coated Mirror 또한 이용 가능
Silver Off-Axis Parabolic Mirrors Silver Off-Axis Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • VIS와 IR 용도를 위한 보호 실버 코팅
  • 100Å의 표면 거칠기
  • 90°의 오프셋 각도
  • Aluminum 및 Gold Coated Off-Axis Parabolic Mirror 또한 이용 가능
Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes Off-Axis Parabolic Mirrors with Alignment Through Holes
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 포커스된 빔과 시준된 빔에 평행한 Through Hole
  • 다양한 금속 코팅 이용 가능
  • 50Å RMS 미만의 표면 거칠기
TECHSPEC® Off-Axis Ellipsoidal Mirrors Off-Axis Ellipsoidal Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 산란이 적은 100Å 미만의 표면 거칠기
  • 다이아몬드로 정밀 선삭 가공된 Alignment Surface
  • Finite Conjugate 반사 용도에 적합
λ/8 Precision Spherical Mirrors λ/8 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Multispectral Focusing 용도에 적합함
  • 다양한 코팅 옵션 제공
  • 다양한 크기 이용 가능
  • λ/4 Spherical Mirrors도 이용 가능
Precision Parabolic Mirrors Precision Parabolic Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • λ/8 Surface Accuracy
  • 최대 지름 412.8mm의 다양한 사이즈
  • 다양한 코팅 옵션 제공
λ/4 Precision Spherical Mirrors λ/4 Precision Spherical Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Laser Line Concave Mirrors Laser Line Concave Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판
Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors Extreme Ultraviolet (EUV) Spherical Mirrors
  • 초강력 연마된 기판에 Mo/Si 다층 코팅
  • 13.5nm에서 최대 반사율 제공
  • 극자외선(EUV) 포커싱 용도로 설계
  • 좁은 통과 대역으로 HHG 용도에 적합
High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors High Performance Off-Axis Parabolic Mirrors
  • 고품질 Glass Substrate
  • λ/4 또는 λ/2 Surface Accuracy
  • UV, VIS 용도로 아주 적합
Uncoated Concave Laser Mirrors Uncoated Concave Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 포커싱 용도에 적합
  • 고정밀 용융 실리카 기판
  • 맞춤형 코팅 옵션 이용 가능
Precision Parabolic Reflectors Precision Parabolic Reflectors
  • 정밀 연마한 Substrate
  • Protected Aluminum 및 Cold Mirror Coating 옵션
  • Highly Divergent Light Sources용으로 아주 적합함
  • Precision Ellipsoidal Reflectors도 이용 가능함
λ/4 Spherical Mirrors λ/4 Spherical Mirrors
  • 알루미늄 코팅
  • UV, VIS 및 IR 용도로 아주 적합
  • 다양한 지름 및 f/# 조합 이용 가능
Concave Spherical Mirrors Concave Spherical Mirrors
  • Focusing Light용으로 적합
  • 알루미늄 및 골드 코팅 옵션
  • 9 - 50mm 범위의 크기 이용 가능
Large Parabolic Reflectors Large Parabolic Reflectors
  • Light Collection 용도에 매우 적합함
  • Center Hole 및 Mounting Rim 포함
  • 12", 18", 24" 지름 제공
Precision Ellipsoidal Reflectors Precision Ellipsoidal Reflectors
  • 정밀 연마한 Substrate
  • Protected Aluminum 및 Cold Mirror Coating 옵션
  • Solar 및 Condensing 용도로 아주 적합
  • Precision Parabolic Reflectors 역시 이용 가능
Featured Resources

Focusing Mirror 또는 Concave Mirror는 집광이 필요한 용도에 자주 사용됩니다. Focusing Mirror는 색수차가 발생하지 않기 때문에 이미징 시스템에 사용하기에 적합합니다. 빛이 Concave Mirror 표면에 충돌하면 mirror의 표면 프로파일로 인해 반사된 빛이 한 점에 모이게 됩니다.

Edmund Optics는 일련의 금속 미러 코팅을 적용하거나 원형 또는 포물선형 표면 프로파일을 가진 다양한 Focusing Mirror를 공급합니다. 금속 미러 코팅에는 알루미늄 또는 금이 포함됩니다. 알루미늄 금속 미러 코팅은 UV 또는 VIS 파장의 반사율을 향상시키는 데 적합합니다. 금 사용 금속 미러 코팅은 IR 및 NIR 영역에서 높은 반사율이 필요한 용도에 사용됩니다. 보호용 미러 코팅은 코팅 내구성을 높여 줍니다. Parabolic Focusing Mirror는 시스템에 구면수차를 발생시키지 않습니다. Off-axis parabolic surfaces는 반사광의 방향을 변경해 빛의 초점이 광원으로 다시 모이지 않게 해 줍니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작