제품이 장바구니에 추가됨

Hot and Cold Mirrors

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Cold Mirrors Cold Mirrors
  • 0° 및 45° 입사각 옵션 이용 가능
  • 90%의 VIS 반사
  • 80%의 NIR 및 IR 투과
Extended Hot Mirrors Extended Hot Mirrors
  • 표준형 Hot Mirrors에서의 NIR 반사율 개선
  • 최대 230°C의 작동 온도
  • 5500K 또는 3200K Sources ±250K용 Neutral Color
High Performance Cold Mirrors High Performance Cold Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400 - 690nm 범위에서 95% 이상의 반사율
  • 700 - 1150nm 범위에서의 투과율 90% 이상
  • 0° 또는 45° 입사각에 최적화됨
High Performance Hot Mirrors High Performance Hot Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 400 - 690nm 범위에서 90% 이상의 투과율
  • 710 - 1150nm 범위에서 높은 반사율
  • 열의 축적을 최소화하는 데 아주 적합
Hot Mirrors Hot Mirrors
  • Projectors의 열 감소에 적합
  • 90%의 NIR 및 IR 반사
  • 85%의 VIS 투과
UV Hot Mirrors UV Hot Mirrors
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작