제품이 장바구니에 추가됨

Aspheric Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Precision Polished Precision Polished
  • 가장 정밀한 성능이 요구되는 어플리케이션
Infrared Infrared
  • 적외선 영역에서 회절 한계 성능
Precision Glass Molded Precision Glass Molded
  • 레이저 시준 및 포커싱에 적합한 소형 직경 렌즈
Color Corrected Color Corrected
  • 광대역 파장 범위에서 성능 발휘
Condenser Lenses Condenser Lenses
  • Precision Aspheric Lens​를 대체할 수 있는 저렴한 제품
TECHSPEC® Plastic Hybrid Aspheric Lenses Plastic Molded
  • 무게에 민감한 웨어러블 용도

맞춤 주문 제작 비구면 렌즈

미국과 싱가포르에 위치한 제조 단지

기성 및 맞춤형, 설계 및 프로타입부터 대량 제작까지 가능

MRF 미세 마감 공정으로 λ/40 이상의 일관된 표면 정밀도 제공

문의하기
주목할만한 자료

비구면 렌즈 제작

에드몬드 옵틱스는 전 세계 4곳에 위치한 글로벌 제조 단지에서 매년 수백만 개의 광학 부품을 생산합니다. 몰딩 공정부터, 연삭, 연마, 센터링, 계측 공정에 이르는 비구면 렌즈의 전체 제작 과정을 확인해 보십시오.

  더 알아보기

비구면 렌즈에 관한 추가 정보

비구면 렌즈(Aspheric Lens)는 바코드 스캐너, 레이저 다이오드 시준, OEM 또는 R&D 통합 등의 다양한 용도에서 구면 수차를 제거하는 데 사용됩니다. 비구면 렌즈는 멀티 렌즈 광학 어셈블리를 구성하는 렌즈의 수를 최소화하는 데 도움이 되는 단일 요소 디자인을 적용합니다. 다시 말해, 전면(front surface)이 구형인 기존의 렌즈와는 달리 비구면 렌즈는 렌즈의 중심에서 모서리 쪽로 갈수록 곡률이 점차 변화하는 더 복잡한 구조의 전면을 갖습니다. 어셈블리 내의 총 요소 수의 감소는 시스템의 크기와 무게를 줄이는 데 도움이 될 뿐만 아니라 조립 과정을 간소화합니다. 레이저 다이오드의 출력을 포커싱해야 하는 용도에 비구면 렌즈를 결합하면 전체 비용이 감소하며 일반 구면 광학 렌즈로 설계된 어셈블리의 성능을 훨씬 능가할 수 있습니다.

Comparison of Spherical and Aspheric surface profiles
그림 1: 구면과 비구면 표면 프로파일의 비교
Figure 1: Spherical aberration in a Spherical Lens (left) vs an Aspheric Lens (right)
그림 2: 구면 렌즈(좌) vs 비구면 렌즈(우)의 구면 수차

자주 묻는 질문(FAQ)

  Aspheric condenser lens란 무엇인가?
Aspheric condenser lens는비구면 렌즈라고 불리는 광학 렌즈의 특정 유형으로서 조명 및 시준 용도에서 입사 광선을 응집하거나 포커싱할 때 이상적으로 사용됩니다. 구면 렌즈는 평면과 교차하는 구형의 렌즈를 가리키며, 비구면 렌즈는 표면 프로파일이 구형이 아닌 렌즈를 가리킵니다. 비구면 렌즈에 관한 보다 자세한 사항은 당사 어플리케이션 노트 비구면 렌즈의 모든 것 편을 참조하기 바랍니다.
×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작