제품이 장바구니에 추가됨

Telecentric Lenses

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
#21-069: 0.274X In-Line Illumination CobaltTL Telecentric Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Eliminate Parallax Error in Machine Vision Applications
  • Sensor Sizes Supported From 1/2” to Full Frame
  • Magnifications Ranging From 0.05X to 8X
TECHSPEC® SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses SilverTL™ SWIR Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 750만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • 측정 작업 시 시차 오류(parallax error) 제거
  • 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 SWIR 코팅 렌즈
CobaltTL Telecentric Lenses CobaltTL Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 인라인 조명 옵션을 갖춘 고해상도 f/4 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 2천만 화소, 2.2µm의 픽셀 크기
  • 1.1", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
CompactTL™ Telecentric Lenses CompactTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 230만 화소, 4.5μm 픽셀 크기의 센서
  • 동축 조명 옵션을 갖춘 소형 텔레센트릭 렌즈
SilverTL™ Telecentric Lenses SilverTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • 0.1° 미만의 Telecentricity
  • 양면에 Telecentric 디자인 적용
  • f/6 디자인으로 높은 광출력
  • ½” 및 2/3” 센서 포맷용으로 설계
GoldTL™ Telecentric Lenses GoldTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
  • Working Distance 조정을 위한 포커싱이 가능
  • 높은 광 출력을 위한 f/6 디자인
  • ½” 및 2/3” Sensor Format을 위한 디자인
  • 0.2° 미만의 Telecentricity
PlatinumTL™ Telecentric Lenses PlatinumTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 측정용 고해상도 f/6 Bi-Telecentric Lens
  • 최대 3500만 화소, 2.8μm 픽셀 크기의 센서
  • APS-C, C-Mount, T-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.28X - 1.7X의 배율 범위
TECHSPEC® TitanTL® Telecentric Lenses TitanTL Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 대형 FOV를 갖춘 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 3140만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • Full Frame (35mm), C-Mount, T-Mount, M58-Mount, F-Mount Telecentric Lens
  • 0.037X - 0.377X의 배율 범위
Hypercentric Lenses Hypercentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 피사체의 상단과 측면 이미지를 동시에 관찰
  • Long Working Distance Borescope로 사용 가능
  • 부품 검사용으로 적합
VariMagTL™ Telecentric Lenses VariMagTL™ Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 가변 배율의 텔레센트릭 렌즈
  • 최대 500만 화소, 3.45μm 픽셀 크기의 센서
  • 2/3", C-마운트 텔레센트릭 렌즈
  • 0.15X - 3X 범위의 배율
MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses MercuryTL™ Liquid Lens Telecentric Lenses
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 통합형 Liquid Lens로 신속한 Autofocus 가능
  • Liquid Lens의 유연성과 Telecentric 이미징 성능 보유
  • 어떠한 Working Distance에서도 Telecentricity 유지
55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens 55mm FL Partially-Telecentric Imaging Lens
  • Telecentric Lens는 작동 범위에서 일정한 배율 생성
  • 1% Error Image Scale이 발생하기 이전에 ±12.5mm의 피사체 이동
  • 추가로 Lens Converter 이용 가능
High Resolution In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses High Resolution In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses
  • High Resolution Imaging의 용도
  • In-Line Illumination Port (0.312” Ferrule)
  • 최대 2/3” Sensor Format
In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses In-Line Illumination C-Mount Telecentric Lenses
  • 인라인 조명 사용 시 광섬유 연결 가능
  • 긴 작동 거리(WD)
  • 최대 2/3”센서 포맷
Mitutoyo Telecentric Objectives Mitutoyo Telecentric Objectives
  • Long working distance는 머신 비전 측정 시스템으로 결합을 허용
  • 콤팩트 디자인과 Long Parfocal Length은 마운팅을 간소화
  • Tube는 C-Mount Camera와 사용 가능
  • 알루미늄 합금 하우징
Telecentric Lens Kits Telecentric Lens Kits
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Easy to Order Kits of Our Best Selling Telecentric Imaging Lenses
  • Various Magnification and Working Distance Kits Available
  • TECHSPEC SilverTL, VariMagTL, and CompactTL

Machine Vision Lens Selector Tool

FIND THE BEST LENS FOR YOUR APPLICATION
Find your lens

Telecentric Lens는 이미징 시스템에서 물체가 놓여 있는 장소에 관계 없이 동일한 크기로 보이도록 하는 데 사용됩니다. Telecentric Lens는 렌즈에 가까이 있는 물체가 멀리 있는 물체보다 더 커 보이게 하는 perspective 또는 parallax error를 제거하여 일반 렌즈보다 측정 정확도를 높여줍니다. Telecentric Lens는 metrology, gauging, CCD 기반 계측 또는 microlithography를 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다.

Edmund Optics의 Telecentric Lens는 다양한 machine vision 또는 검사 용도를 위한 기능을 갖고 있습니다. TECHSPEC Gold Series Focusable Telecentric Lens는 초점 조절 및 조리개 조절 기능을 갖고 있습니다. TECHSPEC Silver Series Telecentric Measuring Lens에는 조리개 조절 기능 이외에 double telecentric 디자인을 갖고 있습니다. TECHSPEC Compact Telecentric Lens는 컴팩트 디자인으로 대량 시스템 결합용으로 아주 적합합니다. TECPSHEC Compact Telecentric Lens는 in-line 모델을 이용할 수 있습니다. 대형 센서 사이즈를 커버할 수 있는 Large Format Telecentric Lens도 이용 가능합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작