- Distortion as low as -0.02%
- Up to 1/1.8", S-Mount Options
- 1.7mm - 5mm Focal Lengths


- Ruggedized Designs of our UC Series Lens
- 1/1.8", S-Mount Lens with 50g Shock Resistance
- Up to 12 MegaPixels, 1.85µm Pixel Size Sensors


- 최대 1/2”, C-마운트 렌즈
- 소형 센서 포맷에 적합한 UC(초소형) 고해상도 렌즈
- 당사 UC Series Lens의 Waterproof 버전(UCw), 고정 초점 거리 렌즈
- IEC 방수방진 규정 중 IPX7 등급 준수

- Up to 1", C-Mount Lens
- Up to 12 MegaPixels, 3.1μm Pixel Size Sensors
- Virtually Zero Focus Shift from 400-2000nm

- 당사 HP+ Series Lens의 Instrumentation 버전(HPi+)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
- 1.2”, C-마운트 렌즈
- 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
- 초점 거리: 16 - 35mm


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 900 - 1700nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) SWIR 렌즈
- 초점 거리: 3.5 - 100mm


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 컴팩트한 FA 렌즈로 머신 비전 어플리케이션에 적합
- 초점 거리: 3.5 - 100mm


- 최대 1/1.8", C-마운트 렌즈
- 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 소형 센서를 위한 초소형(UC), 고해상도 렌즈
- 4mm - 35mm 범위의 초점 거리


- 1.2”, C-마운트 렌즈
- 최대 2450만 화소, 2.74µm 픽셀 크기의 센서
- 초점 거리: 16 - 35mm

- 피사계 심도가 넓은 시스템에 적합한 합리적인 가격의 솔루션
- 최대 ⅔", C-마운트 렌즈
- 물류 및 바코드 스캔 어플리케이션에 적합


- 컴팩트한 무한 공액 렌즈, 사진 측량(Photogrammetry)에 적합
- 초점 거리: 16mm, 25mm, 35mm
- 1.2", C-마운트 렌즈
- 최대 2440만 화소, 2.7µm 픽셀 크기의 센서


- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85μm 픽셀 사이즈 센서
- 머신 비전용 고성능(HP) C-마운트 렌즈
- 초점 거리: 8 - 50mm


- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 1000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 머신 비전용 고해상도(HR) FA 렌즈
- 초점 거리: 8.5 - 35mm


- 동적 오토포커스를 위해 Liquid Lens 내장
- 1.1” 센서, 최대 1200만 화소, 3.45µm 픽셀 크기
- 해상도, 작동 범위, 포커싱 속도를 위해 Liquid Lens 성능 극대화


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 당사 C Series Lens의 Waterproof 버전(Cw), 고정 초점 거리 렌즈
- IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
- 렌즈 커버가 필요하지 않도록 설계


- 초고해상도 대형 센서 포맷 렌즈
- 2.2 μm 픽셀 사이즈, 1억 2천만 화소에 최적화된 F-마운트 렌즈
- APS-H(35.5mm) 및 35 mm 풀 프레임 센서와 호환 가능


- 넓은 온도 범위에서 고해상도가 유지되도록 설계
- 충격과 진동을 견딜 수 있게 강건설계 적용
- 호환 가능한 센서 크기: 최대 1.1”
- 광학적 수동 비열화를 통한 광열 안정성 제공
- 2022 VSD Innovators Award에서 은상 수상, 2022 Inspect Award에서 입상


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 C Series Lens의 Instrumentation 버전(Ci)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 3.5 - 50mm
- Ruggedized 버전(Cr) 구성 가능


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 C Series Lens의 Flexible 버전(Cx)으로 조리개, 필터 및 리퀴드 렌즈 교체 가능
- 초점 거리: 12 - 50mm


- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HP Series Lens의 Ruggedized 버전(HPr)으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
- 초점 거리: 16 - 50mm
- Instrumentation 버전(HPi) 구성 가능


- 1.1", C-마운트 렌즈
- 최대 2000만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HP Series Lens의 Instrumentation 버전(HPi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 16 - 50mm
- Ruggedized 버전(HPr) 구성 가능


- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HR Series Lens의 강건설계(HRr) 버전(50G Shock)으로서 각각의 광학 요소가 제자리에 고정 처리됨
- 초점 거리: 8.5 - 12mm
- Instrumentation 버전(HRi) 구성 가능


- 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 900만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 HR Series Lens의 Instrumentation 버전(HRi)으로 간소화된 기계 설계와 고정 조리개가 특징
- 초점 거리: 8.5 - 12mm
- Ruggedized 버전(HRr) 구성 가능


- 16k 5μm 82mm 라인 스캔 카메라를 위해 설계됨
- 12k 5um 62.5mm 및 16k 3.5um 57.7mm 카메라에도 사용 가능
- 이미지 전체 시야에서 높고 균일한 해상도 제공


- APS-C(27.9mm), TFL-마운트, M40 마운트 렌즈
- 3000만 화소 이상, 3.45µm 픽셀 크기의 센서
- 고해상도, CA(Compact APS-C) 렌즈
- 초점 거리: 35 - 100mm


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 동적 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
- 초점 거리: 12 - 50mm


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 C Series Lens의 강건설계(Cr) 버전(50G Shock)
- 초점 거리: 3.5 - 50mm
- Instrumentation 버전(Ci) 구성 가능


- 최대 1/1.8", C-마운트, S-마운트 렌즈
- 최대 1200만 화소, 1.85µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 UC Series Lenses의 Instrumentation(UCi) 버전으로서 간소화된 기계적 설계 및 고정 조리개가 특징
- 4mm - 35mm의 초점 거리


- Double Gauss (DG) 디자인으로 0.3% 미만의 낮은 왜곡 보유
- 최대 4/3” 센서까지 지원
- 기계 통합을 위한 낮은 프로파일의 고정형 하우징
- 고해상도 카메라에 적합


- 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 (LF) 센서까지 지원
- F-Mount 호환
- 2k – 8k Line Scan Camera 및 Mid-Sized Area Scan Array와 호환 가능
- 다양한 Focal Length 옵션 선택 가능


- 최대 2/3", C-마운트 렌즈
- 최대 750만 화소, 2.8µm 픽셀 크기 센서
- 425 - 1000nm 파장 대역에 맞는 컴팩트(C) 광대역 렌즈
- 초점 거리: 3.5 - 100mm


- 4/3", C-마운트, M42, F-마운트 렌즈
- 최대 300만 화소, 10µm 픽셀 크기 센서
- SWIR(900 - 1700nm) InGaAs 센서에 맞게 설계 및 최적화
- 초점 거리: 25 - 100mm

- 넓은 각도 및 넓은 시야(FOV)
- 최대 43.3mm Diagonal의 대형 포맷 센서까지 수용
- 잠금식 수동 포커스 및 아이리스

- USB 인터페이스로 초점 및 조리개 조절
- 1200만 화소, 1/1.1”, C-마운트
- 초점 거리: 8 - 50mm
- 가변 초점 거리 옵션 제공

- Larger Camera Sensor와 사용이 적합하며, 1” Format까지 지원됨
- Increased Throughput을 위한 Fast lens
- 중심에서 영역 구석까지 뛰어난 성능

- 최대 4/3”Format까지의 Large Camera Sensors에 적합
- 광범위한 카메라와 호환되는 C-Mount 지원
- 1.0% 미만의 TV Distortion

- Machine Vision 용도에 적합
- 다양한 Focal Length 옵션
- 43.2mm Sensor Diagonal 커버함

- Telecentric Lens는 작동 범위에서 일정한 배율 생성
- 1% Error Image Scale이 발생하기 이전에 ±12.5mm의 피사체 이동
- 추가로 Lens Converter 이용 가능

- 3% 미만 및 1% 미만의 왜곡(Distortion) 버전으로 제공
- 3백만 및 5백만 화소의 해상도 옵션
- 300mm에서 무한대까지 재초점 필요 없음
- CD-mount와 C-mount 옵션

- Large 포맷 CCD 지원
- Line 스캔 카메라에 적합
- 가까운 초점 거리
- Modular Focus Tube and Camera Adapters Sold Separately and Required for Operation

- 큰 센서 사이즈 (2/3" 에서4/3"까지 센서 포맷) 지원
- 400-1000nm까지의 spec범위
- 큰 최대 구경
- 콤팩트 물체 크기

- VIS - IR에서 광학적 보정처리
- 근접 촬영 이미지를 위해 최적화
- 43.3mm Sensor Diagonal 커버함

- Large Format 이미지 센서에 적합
- FA에 적합할 정도로 튼튼함
- 늘어나는 기능 범위를 위한 reversible 렌즈
- 근접과 매크로 이미지를 위한 디자인

- 1", C-마운트 렌즈
- InGaAs SWIR 센서용 스펙트럼: 800 - 2000nm
- 초점 거리: 8 - 50mm

- 1000만 화소 해상도
- 100mm에서 무한대까지의 Floating Focus를 통한 뛰어난 성능 제공
- VR부터 NIR 대역까지 높은 투과율
- Low distortion으로 빠른 어플리케이션 통합 가능

- 230 – 1200nm에서 투과
- 초소형 사이즈로 시스템 결합이 용이함
- Mounted Color Filters와 사용하기에 안성맞춤


- 최대 1/2", S-마운트 렌즈
- 최대 40만 화소, 8.3µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리 및 유한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 6 - 25mm


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 120만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
- IEC 방수방진 규정 중 IPX7 및 IPX9K 등급 준수
- 초점 거리: 2.2 - 8mm


- 최대 1/2", S-마운트 렌즈
- 최대 130만 화소, 5µm 픽셀 크기의 센서
- 긴 작동 거리 및 무한 공액에 최적화된 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 3.6 - 8mm


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 당사 Blue Series Lens의 Ruggedized 버전으로 모든 렌즈 요소를 고정 처리한 것이 특징, 50G Shock
- 초점 거리: 2 - 25mm
- 비 강건설계 버전 구성 가능


- 최대 ½", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 1.4µm 픽셀 크기의 센서
- 근접 작동 거리에 최적화된 고해상도 보드 카메라 렌즈
- 초점 거리: 2 - 35mm
- 강건설계 버전 구성 가능


- 최대 1/1.8", S-마운트 렌즈
- 최대 500만 화소, 2.8µm 픽셀 크기의 센서
- 빠른 자동 초점 기능을 제공하는 리퀴드 렌즈
- 초점 거리: 6 - 16mm

- 초저왜곡
- 4500만 화소, 1.4”, C-마운트 카메라와 호환 가능
- 초점 거리: 12 - 50mm
본사 및 지사별 연락처 확인하기
견적 요청 도구
재고 번호 입력 필요
Copyright 2023, 에드몬드옵틱스코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동, 풍성빌딩)