제품이 장바구니에 추가됨

Zaber™ High Accuracy Linear Actuators

Zaber™ 상세 정보 보기
×
  • 작고 견고한 설계 적용
  • 모터 및 컨트롤러 내장
  • 제어 방식: 수동 / RS-232 시리얼 인터페이스
  • 내장형 250 CPR(Counts per Revolution) 모터 장착 엔코더와 사용 가능

해당 제품은 이동 거리가 최대 50mm이고 분해능이 50nm입니다. PC 제어식 단독 사용 제품으로 스테퍼 모터와 PC의 RS-232 포트에 직접 연결 가능한 컨트롤러가 포함되어 있으며, 내장된 15V 전원 공급 장치를 사용합니다. 엔코더 버전은 스테퍼 모터에 내장된 250 CPR(Counts per Revolution) Rotary Quadrature 엔코더가 있고 이동 거리와 관계 없이 사용이 가능합니다. 해당 제품은 산업 표준 크기의 3/8" 생크(shank)를 갖기 때문에 대부분의 스테이지와 호환 가능합니다. 액추에이터 샤프트는 회전하지 않으며 움직이는 스테이지에 토크가 전달되지 않습니다. 액추에이터를 수동으로 사용하는 경우 필요에 따라 PC로 모니터링할 수 있습니다.

참고: 6피트 데이터 케이블, RS-232 어댑터 및 소프트웨어가 제품 구성에 포함되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작