제품이 장바구니에 추가됨

Wide Angle Waveplates (Retarders)

×
  • 최대 λ/250의 지연 공차, 최대 30°의 입사각
  • 제로 오더에 근접한 적층 폴리머 구조
  • 넓은 수광각이 요구되는 어플리케이션에 적합

해당 제품은 0°가 아닌 입사각에서 최소한의 지연 공차를 가지면서 최대 30°의 입사각을 이루는 빛에 반응하도록 설계되었습니다. 제품에 맞는 파장 대역은 532nm, 633nm, 1064nm, 1550nm이 속한 가시광선(VIS) 및 근적외선(NIR)으로 λ/2와 λ/4의 위상 지연을 갖습니다. 중앙을 기준으로 1/4파장이 λ/250 이하, 1/2파장이 λ/100 이하의 지연 공차를 가지며 좁은 입사각이 요구되는 어플리케이션에 적합합니다. 해당 제품은 비마운트 타입으로 N-BK7 기판에 복굴절 폴리머를 적층하고 BBAR 코팅을 입혔습니다.

참고: 빠른 축상(fast axis)은 선으로 표시되어 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작