제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Stage Adapter Plates and Accessories

TECHSPEC® Stage Adapter Plates and Accessories

TECHSPEC® Stage Adapter Plates and Accessories Bottom Adapter Plate Top Adapter Plate Z-Bracket +1
×
  • 30mm, 40mm, 70mm, 125mm TECHSPEC® Crosseded Roller Translation Stages와 호환
  • Rotary, Tip-Tilt TECHSPEC® Stages와 호환
  • 스테이지를 X-Y-Z 축으로 배치하는데 사용
  • Black Anodized 알루미늄 구조

에드몬드 옵틱스는 완벽한 Adapter plate와 Z-axis bracket을 제공하며 TECHSPEC® Stage를 multi-axis positioning 시스템과 결합시킵니다. Single-axis stage를 별도로 구매하고, Z-axis bracket를 이용해서 X-Y-Z 축과 결합할 수 있습니다. 이 때 다른 drive 옵션, travel 옵션, standard 또는 thru-hole mounting stage 옵션을 이용하게 됩니다. 모든 Z-axis bracket 제품은 두 개의 ball bearing stage를 같이 연결하는 socket head cap screws (S.H.C.S.)를 가지고 있습니다. Bottom adapter plate로 쉽고 편리하게 stadarnd breadboard에 30mm와 40mm stage를 마운트할 수 있습니다. 70mm and 125mm stage는 바로 board에 마운트됩니다. 모든 adapter plate 제품은 견고한 black anodized 알루미늄 구조로 되어있습니다. 모든 표준형 bracket은 thru-hole clearance를 지니고 있습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작