제품이 장바구니에 추가됨

Premier Laser Diode Detector

Premier Laser Diode Detector

×
  • Premier Laser Diode에 맞는 디자인
  • 넓은 수용 각도
  • 미세 금출 및 농도 검출에 적합

Premier Laser Diode와 결합하여 사용되는 이 detector는 160v 정도의 넓은 수용 각도를 가지고 있으며, 실내외 용도로 사용하기에 효과적인 확장 시스템입니다. 안개와 연기와 같은 조건 속에서 미세 검출 및 농도 검출 용도로 사용하기에 적합합니다. 옵션으로 mount는 어떤 각도에서도 효과적인 결합을 위해 threaded holes이 있어 많은 용도로 사용이 됩니다. 또한 mount하기 위해 M12 screw thread가 있는 cover를 재거 할 수 있습니다.

작동 시 power supply가 필요하며 이는 별도 판매입니다. #59-099 5V Universal Power Supply를 권장해 드립니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작