제품이 장바구니에 추가됨

Piezo Positioning Stages

×
  • 높은 정밀도의 Piezo 스테이지
  • Stick-Slip 디자인
  • 초미세 컨트롤

Piezo Positioning Stage는 piezo-driven motor를 이용해 정밀 포지셔닝이 필요한 용도에서 sub-micron 해상도의 이동 능력을 제공합니다. Piezo Positioning Stage는 반복성 유지를 위한 내장 인코더 이외에도 정밀도나 전체적인 이동 범위를 희생시킴 없이 이동 축을 따라 piezo element를 완전히 확장시켜 스테이지를 움직이는 stick-slip 디자인을 갖고 있습니다. Linear positioning stage는 초당 2mm씩, 모두 51mm 이상의 이동이 가능합니다. 사전 장착된 강철 볼 베어링 두 개를 이용하는 Rotary stage는 이동 범위 제한 없이 초당 6° 이상 회전 가능하며 높은 blocking force가 특징입니다.

참고: 참조: 이 제품들은 컨트롤로가 필요합니다. 자세한 문의는 연락처(Contact Us)로 문의해 주시기 바랍니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작