제품이 장바구니에 추가됨
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses

Mounted MgF<sub>2</sub> Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 11.2mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens 22mm CA Mounted MgF<sub>2</sub> Coated PCX Lens
×
  • 식각된 C-Mount 하우징에 사전 장착된 구조
  • 광학 시스템과의 결합을 간소화
  • AR 코팅 처리가 되어 400 - 700nm에서 표면당 1.75% 미만의 반사율 제공
  • 비마운트형 버전 또한 이용 가능

TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 광학 시스템과의 통합을 단순화하기 위해 C-Mount 하우징에 당사의 TECHSPEC® MgF2 Coated Plano-Convex (PCX) Lenses 또는 TECHSPEC® MgF2 Coated Achromatic Lenses가 사전 장착된 제품입니다. 하우징마다 식별이 수월하도록 렌즈의 초점 거리와 재고 번호가 새겨져 있습니다. TECHSPEC® Mounted MgF2 Coated Lenses는 MgF2 무반사(AR) 코팅 처리가 되어 있어 VIS 파장에서 표면당 1.75% 미만의 반사율을 제공합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작