제품이 장바구니에 추가됨

LED Line Lights

×
  • DC Current Controller를 통한 Intensity 조절
  • 탁월한 균일성
  • 100,000 시간의 제품 수명

LED Line Lights는 machine vision, biomedical, fluorescence 및 strobing 용도에 필요한 high-power illumination을 제공합니다. 각 LED 모듈에는 29mm 지름의 원에 4개의 M3 mounting holes이 있습니다. universal power supply에는 90 - 245V AC 전원이 입력되며 미국, 유럽 및 영국용 clip-on adapters와 함께 배송됩니다. DIN rail을 장착할 수 있는 DC current controller를 통해 potentiometer를 사용하거나 0 - 5V analog control input을 공급함으로써 LED intensity를 수동 조절할 수 있습니다. DC current controller는 24V에서 최대 400mA를 공급하도록 설계되어 있습니다.

참고: 작동을 위해서는 #59-433Universal Power Supply 및 #59-371 DC Current Controller가 필요합니다. 성능 유지와 제품 수명 최적화를 위해 #63-345 Line Light Heat Sink 사용을 권장합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작