제품이 장바구니에 추가됨
Top Seller

Fixed Focal Length Lens Extenders

×
  • 1.5 및 2X 버전으로 제공
  • C-Mount 비디오 렌즈
  • M3 Mounting Thread 보유

스페이서를 사용하는 대신에, 광학 시스템의 카메라 끝부분에 negative focal length doublet lens를 추가하면 작동 거리의 본래 사양을 유지하면서 시야(FOV)를 줄일 수 있습니다. 예를 들어 초점 거리를 2배로 증가시키면 시야는 동일한 배수로 줄어듭니다. 이에 따라 2X extender는 25mm FL lens를 50mm FL lens로 변환하는 데 사용됩니다. Fixed Focal Length Lens Extenders는 C-Mount 비디오 렌즈를 위해 설계되었습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작