제품이 장바구니에 추가됨

Blue Laser Collimating Aspheric Lenses

Lightpath® 상세 정보 보기
×
  • 405nm 및 488nm Laser Diodes용으로 최적화된 디자인
  • Biomedical 장비 및 Data 저장 용도로 이상적임
  • Diffraction Limited (회절 제한) 몰딩된 비구면 렌즈 디자인

Blue Laser Collimating Aspheric 렌즈는 flow 및 imaging cytometers 등의 생물 의학 기기, 형광물질 감지 및 대용량 데이타 저장 시스템을 위한 레이저 시스템의 디자인과 구현을 단순화하도록 설계되었습니다. 이러한 비구면 렌즈는 고성능 용도에서 요구되는 엄격한 광학 기준에 맞도록 디자인 및 제작됩니다. 각각의 비구면 렌즈는 350 - 500nm 범위에서 최적의 투과성을 갖는 고성능 AR 코팅 (무반사 코팅) 처리가 가능합니다.

Laser Optics

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작