제품이 장바구니에 추가됨

UV Wire Grid Linear Polarizers

UV Wire Grid Linear Polarizers

×

UV Wire Grid Linear Polarizers는 240 - 400nm에서 높은 투과율을 제공하여 자외선(UV) 또는 심자외선(UV) 용도에서 사용하기 적합합니다. S-편광 빛은 이 폴라라이저의 와이어 그리드에서 반사하는 반면, p-편광 빛은 그대로 투과합니다. 이 폴라라이저는 수광각이 넓고 휘도 및 대비가 균일할 뿐만 아니라 그리드 균일성이 높습니다. UV Wire Grid Linear Polarizers는 생물의학, 법의학, 광정렬, 분광, 보안, 반도체 제조, UV 경화 용도에 사용됩니다. 이 밖에도 Visible Wire Grid PolarizersInfrared (IR) Wire Grid Polarizers 또한 이용이 가능합니다.

참고: 폴라라이저 취급 시 부품에 가해지는 손상을 피하기 위해 와이어 그리드 표면에 손이 닿지 않게 주의해야 합니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작