제품이 장바구니에 추가됨

Comparators

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

12X Comparator and Reticle Sets 12X Comparator and Reticle Sets
  • 투명 베이스로 빛 방출
  • High Power, Wide Field
  • Reticle 포함
6X Pocket Comparator 6X Pocket Comparator

  • Edmund에서 디자인과 엔지니어링
  • Hastings Triplet 렌즈 시스템
  • Multi-Scale이나 Straight Line Scale 27mm Contact Reticle 버전
  • 9X Comparator and Reticle Set 9X Comparator and Reticle Set
    • 투명 베이스로 빛 방출
    • High Power, Wide Field
    • Reticle 포함
    Edmund Deluxe 6X Wide Field Magnifier Edmund Deluxe 6X Wide Field Magnifier
    Top Seller
    • 향상된 디자인/추가로 긴 Eye Relief
    • 렌즈 셀 아래서 1” 이상의 Working Distance
    • 훌륭한 투명도와 렌즈 끝까지 날카로움
    Transparent Base Magnifier Transparent Base Magnifier
    • 미국에서 제작
    • 새롭게 향상된 광학 디자인
    • 에드몬드 디자인과 제조
    • 투명 베이스로 빛 통과
    • 높은 파워, Wide Field

    Comparator는 작고 사용하기 쉬운 확대 기능을 제공해 이미징, 검사 또는 생산을 포함한 다양한 용도에 아주 적합합니다. Comparator는 확대경의 시야를 수용하는 넓은 베이스 위에 장착된 렌즈들로 구성됩니다. Comparator는 관찰 대상 물체 바로 위나 물체에 놓이며 다른 장착식 또는 고정식 확대 장치들에 비해 사용이 훨씬 간편합니다. 많은 comparator에는 계측 기능을 추가하기 위한 contact reticle이 장착되어 있습니다.

    ×
     
    영업 & 기술 지원
     
    혹은 지사별 연락처 확인
    사용이 간편한
    견적 도구
    재고번호 입력 후 바로 시작