제품이 장바구니에 추가됨

Cage System Plates

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Cage System Mounting Plates Cage System Mounting Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 기본 Cage System 구조를 위한 기초
  • 50mm의 Outer Diameter
  • Anodized Aluminum 구조
Cage System 4-Rod Insertion Plate Cage System 4-Rod Insertion Plate
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 해체할 필요 없이 사용 중인 Cage System에 광학 부품 손쉽게 추가 가능
  • 38mm Bolt Circle을 사용하는 TECHSPEC® Cage System 내부에 슬라이딩 방식으로 장착 가능
  • 4-Rod Insertion Plate 사용 방식을 확인하려면 여기 클릭
Cage System Adapter Plate Cage System Adapter Plate
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • TECHSPEC® Optical Cage System과 다른 Cage Systems 간의 인터페이스
  • TECHSPEC Cage System의 38mm Bolt Circle에 30mm Rod Spacing 채택
  • 32mm 내경
Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders Cage System Filter Holder Plates and Filter Holders
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학 부품 고정 및 배치를 위해 설계된 전용 Plates
  • 교환 가능한 Filter Holder가 있는 Filter Holder Plate
Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories Cage System Angle Adjustment Plates and Accessories
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Angular Positioning 옵션
  • Fixed 및 Continuous Adjustment Plates 사용 가능
  • Anodized Aluminum 구조
Cage System Adjustable Plates Cage System Adjustable Plates
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 광학 부품을 고정하거나 위치를 조절하도록 특별 고안된 플레이트
  • 아노다이징 처리된 알루미늄 구조에 스테인리스 스틸 나사 보유
  • RMS Mounting Thread가 있는 X-Y Micro Positioning Plate

Cage System Plate는 TECHSPEC Optical Cage System rod 또는 부품과 함께 사용해 Optical Cage System을 결합합니다. Cage System Plate는 TECHSPEC Optical Cage System의 기본 부품으로서 가장 기본적인 Cage System 장비를 만드는 데도 사용됩니다. Cage System Plate는 rod, post 또는 추가적인 TECHSPEC Optical Cage System 부품을 장착하도록 설계되어 있습니다. Cage System Plate는 여러 개의 optical path 또는 동작을 지원하는 구조물을 만드는 데 사용할 수도 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작