제품이 장바구니에 추가됨

Cage System Optical Mounts

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
Cage System Optical Lens Mounts Cage System Optical Lens Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 Optical Lens Diameters에 사용 가능
  • Cage System의 적용성 향상
  • Retaining Ring 포함
Cage System Simple Optical Mounts Cage System Simple Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 직경으로 제공
  • 25mm 또는 30mm Cage System Plates에 부착
  • Mounted Optics 또는 Laser Diode Modules 고정에 아주 적합
Cage System Adjustable Optical Mounts Cage System Adjustable Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 다양한 광학 부품에 사용 가능
  • Stainless Steel Screws와 Anodized Aluminum 구조
  • 0.5mm Pitch Fine Adjustment Screw
  • Fixed Optical Mounts도 이용 가능
Manual Cage Filter Wheel Manual Cage Filter Wheel
  • Cage 및 Tube 시스템과 호환 가능
  • 25mm Filters 지지
  • 6개로 분리된 Positions
Cage System Fixed Optical Mounts Cage System Fixed Optical Mounts
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Quickly Swap Optics로 교환 가능
  • Plate 및 Cube Beamsplitter Mount 옵션
  • Anodized Aluminum 구조
  • Adjustable Optical Mounts도 이용 가능
M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings M23.2 and M27.5 Fixed Tubes and Retaining Rings
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Cage System Plates 내경에 장착
  • 한 쌍의 Retainer Ring과 사용해 광학 부품 고정
  • Adjustable Length Tubes 및 Thread Adapters를 사용한 다중 결합

Cage System Optical Mount는 TECHSPEC Optical Cage System 내부에 광학 부품을 고정하는 데 사용됩니다. Cage System Optical Mount는 Cage System 장비에 많은 수의 광학 부품을 고정하도록 설계된 특수 마운트입니다. Cage System Optical Mount는 Cage System Plate의 내경에 꼭 맞아 장착된 부품들이 올바로 정렬되도록 합니다. Cage System Optical Mount는 마운팅을 위한 융통성 있는 옵션입니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작