제품이 장바구니에 추가됨

Advanced Illumination Side-Fired LED Backlights

Advanced Illumination 상세 정보 보기
×
  • 동급 Surface Mount Light 대비 30% 더 밝음
  • 발열이 적고 고른 조명

Advanced Illumination Side-Fired Backlight는 surface mount light를 대체할 수 있는 고성능 제품입니다. Advanced Illumination Side-Fired Backlight는 같은 크기의 surface mount light 대비 30% 더 밝고 발열은 적으며 고른 조명을 제공합니다. 이 backlight에는 손쉬운 시스템 결합을 위한 Mounting bracket과 M6 너트용 mounting channel이 포함되어 있습니다. 융통성 증대를 위해 수동 intensity 조절 옵션을 사용할 수도 있습니다.

참고: 24V 전원 공급 장치(#33-773)가 필요합니다. Advanced Illumination 제품군용 액세서리는 구입이 가능하며 별도로 판매됩니다. 광도를 제어할 수 없습니다.

 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작