Microscope Eyepieces는 볼록한 표면이 서로 마주 보고 있는 achromatic doublet 렌즈와 단일 PCX 렌즈 구성을 특징으로 하는 현미경 시스템에 적용됩니다. 이 접안렌즈는 기성 achromatic 대물렌즈와 수직으로 된 brightfield (정립 명시야) 현미경 시스템에 이상적인 제품입니다. Microscope Eyepieces는 다른 배율, 초점 거리, field stop을 가진 기성 제품으로 이용 가능합니다. 추가적인 배율 옵션은 요청 시 가능합니다. 특정 사양에 대한 상담을 원하시는 경우 바로 연락 주세요.
참고: Eyepiece는 세트로는 구매가 불가능하며, 낱개로만 판매됩니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)