제품이 장바구니에 추가됨

초미세연마 광학 제조


  • 초저 표면 거칠기로 산란 최소화

  • 1Å RMS 미만의 표면 거칠기

  • 12.7 - 50.8mm의 표준 크기 및 형태

  • 요청에 따라 맞춤형 크기 및 형태 제작 가능

  • 최첨단 계측 기술 지원

  • 백반분률(PPM) 수준의 산란

개론

에드몬드 옵틱스는 표면 거칠기를 극히 낮추기 위해 광학 표면의 초미세 연마 기술을 선도하는 업계 최고의 광학 전문 기업입니다. 초미세 연마된 광학은 산란을 최소화함에 따라 광 처리량을 매우 중요시하는 레이저 광학 용도에 안성맞춤입니다. 이와 같은 기술은 이온빔 스퍼터링(IBS) 기법을 활용하는 에드몬드 옵틱스의 저손실 광학 코팅 성능(글래스 표면의 거칠기로 인하여 코팅 성능에 한계가 종종 발생)을 보완해줍니다. 당사의 코팅 전문가와 제조 엔지니어는 고객의 시스템에 최적화된 솔루션을 개발하고 제품 개발 전 과정에 걸쳐 고도의 전문화된 기술 서비스를 지원합니다. 또한 광학 표면을 초미세 연마 가공 시 고객의 어플리케이션 요건을 충족할 수 있도록 세계적 수준의 계측 장비가 동원됩니다. 어떠한 광학 부품을 제작해드릴까요?

역량

Superpolishing Capabilities*
RMS Surface Roughness** <1Å
Surface Accuracy <0.1λ
Parallelism (Diameter < 12.7mm) <1 arcsec
Parallelism (Diameter ≥ 12.7mm) <30 arcsec
Surface Quality 10-5 (Over Clear Aperture)
Diameter 6 – 50.8mm
Materials Fused Silica
*요청에 따라 보다 높은 수준의 사양 적용 가능.
**1 RMS 이하는 mm당 9 - 250 사이클의 공간 주파수 대역폭에서 20x 대물렌즈를 사용하는 광학 프로파일러로 측정됨. RMS(root mean square)와 P-V(peak-to-valley) 사양은 동일한 데이터 집합로부터 계산되지만, P-V는 최고 측정점과 최저 측정점 간의 차이를 기술하는 반면 RMS는 데이터 집합의 수학적 평균치를 기술합니다.

온라인 웨비나

Ultra-Low Surface Roughness
Polishing & Metrology

To learn more about the fabrication and measurement of superpolished optics, view our on demand webinar.

바로 시청하기

관련 학습 자료

동영상

간단한 조언부터 어플리케이션을 기반으로 제품의 이점까지 보여주는 데모 영상.

Introduction to Laser Optics Lab

Introduction to Laser Optics Lab

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

Metrology at Edmund Optics: Measuring as a Key Component of Manufacturing

어플리케이션 노트

이론적 설명, 연관 공식, 그래픽 삽화 등 기타 내용을 포함한 기술적 정보와 어플리케이션.

레이저 광학 계측 기술
읽어보기  

표면 하부의 손상
읽어보기  

트렌딩 IN 광학

미래는 테크놀로지와 어플리케이션의 발달에 따른 광학에 의해 좌우됩니다. 에드몬드 옵틱스는 최신 제품 및 기술과 관련된 정보를 제공함으로써 미래를 지속적으로 수용해가고 있습니다.

초미세연마 광학
읽어보기   

웨비나

광학 및 이미징 관련 다양한 주제를 가지고 에드몬드 옵틱스의 광학 전문가가 설명하는 웨비나 영상 녹화본

Ultra-Low Surface Roughness Polishing and Metrology
시청하기  

출판 기사

에드몬드 옵틱스가 산업 간행물에 저술한 기술 기사와 EO 엔지니어 팀과 주요 관리 부서에서 기고한 기술 자료 링크 모음.

Fabrication of ultralow-roughness surfaces: The Beilby layer
읽어보기  

White-light interferometry resolves sub-Angstrom surface roughness
읽어보기  

 

초미세 연마 가공 표준 제품

초미세 연마 가공 표준 제품은 기성품으로서 즉시 출하가 가능합니다. 고객의 어플리케이션을 위한 맞춤 주문 제작 옵션은 당사로 문의 바랍니다.

TECHSPEC

Superpolished Substrates

  • 1Å RMS 이하의 표면 거칠기로 양쪽 표면 초미세 연마 가공
  • 표면 산란이 적어 UV 또는 고출력 레이저 용도에 적합
  • 베벨과 엣지 부분이 연마 가공된 UV 용융 실리카 기판
  • EO내 제조 시설 보유로 6 - 76.2mm의 크기 및 형태, 0.5Å 미만의 표면 거칠기를 갖는 맞춤 제작 가능

전체 보기

Superpolished Substrates
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작