제품이 장바구니에 추가됨

Laser Line Mirrors

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Filter
PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors PeakPower High LDT Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • High Femtosecond Laser Damage Threshold exceeding 0.75J/cm2 for 25fs Pulse Duration at 920nm
  • > 99.5% Reflectivity with Near Zero Group Delay Dispersion
  • Ideal for Advanced Femtosecond Laser Applications
920nm Laser Line Mirrors 920nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.8% Absolute Reflectivity at 920nm
  • 99.5% Average Reflectivity in the 905 - 935nm Range
  • High Laser Damage Threshold
  • Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
1300nm Laser Line Mirrors 1310nm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.8% Reflectivity at 1310nm
  • 99.5% Average Reflectivity in the 1295 - 1325nm Range
  • High Laser Damage Threshold
  • Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
2μm Laser Line Mirrors 2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.8% Reflectivity at 2µm
  • 99.5% Average Reflectivity in the 1900 - 2200nm Range
  • High Laser Damage Threshold
  • Wide Range of Laser Line Mirrors Options Available
Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors Nd:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 열팽창이 거의 없는 ZERODUR® 기판
  • Nd:YAG 고조파 주파수에서의 반사율 >99.5%
  • 레이저 손상 임계값(LDT)이 높음
Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors Yb:YAG ZERODUR Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • ZERODUR® Substrates Provide Near Zero Thermal Expansion
  •  >99.8% Reflectivity at Yb:YAG Harmonic Frequencies
  •  High Laser Damage Threshold Specifications
Stemmed Laser Mirrors Stemmed Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • Stemmed Design으로 설계되어 스템으로 장착 시 미러 표면의 응력 감소
  • 표준 레이저 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 10-5 표면 품질도로 민감한 레이저 용도에서 산란 감소
  • TECHSPEC® Broadband DielectricMetallic Coated Stemmed Mirrors 또한 이용 가능
Nd:YAG Laser Replacement Parts Nd:YAG Laser Replacement Parts
  • Output Coupler, Laser Line Mirror, Nd:YAG Rod
  • 1064nm에서 반사율이 80% 또는 90%인 Output Coupler
  • 0.6%의 Nd Dopant Nd:YAG Rod
  • 대체품으로 다양한 종류의 Nd:YAG Laser Optics 이용 가능
Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors Low Cost Nd:YAG Multi-Line Mirrors
UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Third Order Dispersion (TOD) Ultrafast Mirrors
  • 7° AOI에서 최대 -2500fs3의 높은 음수치를 갖는 3차수 분산(TOD)
  • 추가 GDD를 유도하지 않고도 3차수 분산(TOD)을 보정하는 데 적합
  • 0fs2의 낮은 군지연분산(GDD)
  • II-VI LightSmyth™ Transmission Diffraction Gratings 또한 이용 가능
UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 3200nm Highly-Positive Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 500 fs2의 양수 GDD
  • 99.9%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 2800 – 3600nm를 커버하는 광대역 중파적외선(Mid-IR) 코팅 디자인
  • 중파적외선 모드 잠금 레이저에 적합
UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing UltraFast Innovations (UFI) 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors with Reduced Thermal Lensing
  • 열렌즈 효과를 감소시키는 극초단 고분산 코팅
  • 5° AOI에서 최대 -1000 fs2의 높은 수치를 갖는 음수 GDD
  • 50nm 대역폭에서 99.5%가 넘는 최소 반사율 (P-편광)
  • 고출력 극초단 레이저 펄스 생성에 적합
UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) 255-277nm Negative Dispersion UV Ultrafast Mirrors
  • -145 fs2의 음수 GDD
  • 255 - 277nm 사이에서 5°의 입사각(AOI)
  • UV 극초단 레이저 빔의 펄스 압축 및 분산 보정 용도에 적합
  • UV 음의 분산을 위한 독특한 설계 방식의 극초단 코팅
UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors UltraFast Innovations (UFI) Positive Dispersion Ultrafast Mirrors
UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors UltraFast Innovations (UFI) High-Power Low-Loss Laser Mirrors
  • 1030nm 및 1064nm에서 99.99%가 넘는 반사율
  • 1064nm, 100Hz, 8ns에서 50 J/cm2의 레이저 손상 임계치
  • 나노초, 피코초, 펨토초 레이저 펄스를 위한 범용 설계
  • 맞춤 제작 옵션은 최대 200mm 직경까지 적용 가능
Nd:YAG Laser Output Couplers Nd:YAG Laser Output Couplers
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 532nm 및 1064nm Nd:YAG 레이저용으로 설계
  • Nd:YAG DWL에서 80%의 반사율
  • UV 용융 실리카 기판
Low GDD Ultrafast Mirrors Low GDD Ultrafast Mirrors 신제품 재고정리
High-Energy Picosecond and Femtosecond Ultrafast Mirrors High-Energy Picosecond and Femtosecond Ultrafast Mirrors 신제품
45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors 45° AOI Ultrafast Chirped Mirrors
  • 높은 반사율과 음의 Group Delay Dispersion (GDD)
  • 45° 입사각에서의 분산 보정 및 빔 압축에 적합
  • Ti:sapphire 등의 Femtosecond Laser를 위한 디자인
IBS Laser Line Mirrors IBS Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 저손실 및 고반사율을 위한 IBS 미러 코팅
  • 1064nm, DWL에서 최대 15 J/cm2의 높은 Laser Damage Threshold 보장
  • Parts per Million 수준의 산란 성능을 제공하기 위해 초미세 연마된 기판
  • 기타 크기 제품 곧 출시
TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors Yb:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Nd:YAG Laser Line Mirrors Nd:YAG Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
Top Seller
Low GDD Ultrafast Mirrors Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 극초단 빔 조정을 위해 높은 반사율을 제공하도록 설계
  • Ion-Beam Sputtered Coating으로 산란과 흡수가 낮음
  • 설계 파장에서 0fs2에 근접한 GDD 제공
Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors Dual Band Low GDD Ultrafast Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 반사율이 높고 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 낮아 극초단 빔 조향에 적합
  • IBS 코팅으로 산란 및 흡수 손실 최소화
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저의 1차 고조파와 2차 고조파 모두에서 GDD가 0에 근접
800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 800nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 780 - 830nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • 5° AOI에서 -1300fs2의 Group Delay Dispersion
  • Ti:sapphire Ultrafast Laser의 펄스 압축 용도에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 5° AOI에서 -200 fs2의 Negative GDD
  • 950 - 1120nm에서 99.8%가 넘는 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 펄스 압축용으로 설계
  • 광대역 초고속 처프(Chirped) 코팅
1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors 1030nm Highly-Dispersive Ultrafast Mirrors
  • 7° AOI에서 최대 -1000 fs2의 Highly Negative GDD
  • 60nm 밴드폭에 걸쳐 99.8%가 넘는 최소 반사율(p-편광)
  • Yb:doped Fiber Laser의 분산 보정에 적합
  • 초고속 처프(Chirped) 코팅
Low Cost Laser Line Mirrors Low Cost Laser Line Mirrors 신제품
  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • λ/10의 표면 정밀도
  • 우수한 가성비
  • Nd:YAG, Yb:YAG 및 다이오드 레이저용으로 설계
Fiber Laser Mirrors Fiber Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 일반적인 Fiber 레이저를 위한 설계
  • 1030nm - 1090nm에서 99.2% 이상의 반사율
  • 높은 Damage Thresholds
Excimer Laser Line Mirrors Excimer Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 1.5J/cm2의 높은 Damage Threshold
  • 손실이 낮은 유전체 코팅
  • 193nm 및 248nm의 레이저용으로 설계
Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors Laser Line λ/20 High Tolerance Right Angle Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 설계 파장에서 99.5%가 넘는 반사율
  • ±15 Arcsecond의 각도 허용 오차
  • 열적 안정성이 높은 기판
Diode Laser Line Mirrors Diode Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서의 반사율 99.8% 이상
  • 파장 범위에서의 탁월한 광대역 성능
  • Common Diode Lasers용으로 설계됨
2μm Laser Line Mirrors 2μm Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
재고정리
  • 2µm, 10ns, 10Hz에서 10 J/cm2가 넘는 Laser Damage Threshold
  • 홀뮴과 툴륨 레이저 광원을 위해 설계됨
  • λ/7의 표면 정밀도
2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors 2μm Highly-Dispersive Broadband Ultrafast Mirrors
  • 2000 - 2200nm 구간에서 99.9%가 넘는 반사율
  • 5° AOI에서 -1000fs2의 GDD
  • 툴륨 및 홀뮴 레이저의 펄스를 100fs 미만으로 압축하는 데 적합
  • 극초단 초고속 처프 코팅(Chirped Coating)
Laser Line Concave Mirrors Laser Line Concave Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 레이저 광 포커싱에 적합
  • 중심 파장에서 99.8%가 넘는 반사율
  • 열적 안정성이 높은 용융 실리카 기판
Dual Band Laser Line Mirrors Dual Band Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 설계 파장에서 99%가 넘는 반사율
  • 표면 품질: 10-5, 감도가 높아야 하는 레이저 어플리케이션에 적합
  • 파장 대역: 532/1064nm, 635-670/1064nm, 800/1030nm
  • TECHSPEC® Nd:YAG Laser Line Mirror 보유
Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors Ultra-High Reflectivity (UHR) Broadband Dielectric Mirrors 재고정리
  • VIS 또는 NIR 파장 범위에 걸쳐 99.8%가 넘는 반사율 제공
  • 10-5의 표면 품질도로 민감도가 높은 레이저 용도에서 산란 감소
  • λ/10의 표면 평탄도
Low GDD Dielectric Ultrafast Laser Mirrors Low GDD Dielectric Ultrafast Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • 설계 파장 대역에서 GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 ±20fs2로 낮음
  • 반사율이 99.9% 이상
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 극초단 레이저에 적합
Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors Ultrafast-Enhanced Silver Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
  • 600 – 1000nm 혹은 800 – 1150nm에서 반사율이 99% 이상
  • GDD(Group Delay Dispersion, 군지연분산)가 0±20fs2로 낮음
  • Ti:Sapphire 및 Yb:doped 레이저에 적합
  • 영국식 표준 규격에 맞게 제공 가능
  • TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirror 보유
Polarization Phase Maintaining Mirrors	Polarization Maintaining Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • Preserves Incident Circular Polarization at 45° AOI
  • Up To 99.9% Reflection at 532 or 1064nm, and 80% at 650nm for Alignment
  • 12.7, 25.4, and 50.8mm Designs Available
Dual Band Zerodur® Laser Line Mirrors Dual Band Zerodur® Laser Line Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.5% Reflectivity at Design Wavelengths
  • Low Coefficient of Thermal Expansion
  • 532/1064nm or 635/670/1064nm Wavelength Bands
755nm Alexandrite Laser Mirrors 755nm Alexandrite Laser Mirrors
TECHSPEC® 부품은 에드몬드 옵틱스가 설계, 사양 지정 및 제조하는 제품입니다. 더 알아보기
신제품
  • >99.5% Reflectivity at 755nm and >90% Reflectivity at 625 – 650nm
  • 10-5 Surface Quality and λ/10 Surface Flatness
  • Ideal for use in Dermatological Applications
Ti:Sapphire Laser Line Mirrors Ti:Sapphire Laser Line Mirrors 신제품
  • >99.8% Reflectivity at Ti:Sapphire Fundamental and Harmonic Frequencies
  • 10-5 Surface Quality for Reduced Scatter in Laser Applications
  • High Laser Damage Threshold

Laser Mirror는 beam steering 또는 beam folding과 같은 laser 용도에서 laser를 반사하거나 굴절시키는 데 사용됩니다. Laser Mirror는 다양한 substrate, 코팅 또는 두 가지의 조합을 이용해 특정 파장 또는 파장 범위에서 높은 반사율을 갖도록 설계되어 있습니다. Laser Mirror는 특정 영역에 맞게 beam을 여러 번에 걸쳐 정확하게 반사시킬 수 있기 때문에 공간적 제약이 있는 laser 용도에 적합합니다.

Edmund Optics는 beam steering 또는 beam 조작 필요성에 맞춰 다양한 유형의 Laser Mirror를 공급합니다. Laser Line Mirror는 아주 좁은 파장 범위에 걸쳐 반사하도록 설계되었습니다. High Damage Mirror는 내구성이 탁월한 mirror로서 high damage threshold를 갖고 있습니다. 자주 사용되는 laser 파장 범위에 다양한 Laser Mirror를 선택해 이용할 수 있습니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작