에드몬드 옵틱스는 정반사와 미광으로 인한 노이즈를 제거하는 데 사용되는 Acktar Advanced Coatings 사의 매우 다양한 슈퍼 블랙 광흡수성 부품과 소재를 취급합니다. 에드몬드 옵틱스에서 제공하는 여러 종류의 Acktar 제품으로는 Light Absorbent Foil, Light Absorbent Panel, Blackened Pinhole, Air slit 그리고 Hexa-Black C-Mount Extension Tube가 있습니다. Acktar Light Absorbent Foil은 표면에서의 반사를 줄이거나 이를 제거해야 하는 표면에 코팅 처리를 직접 할 수 없는 용도에 사용됩니다. Foil은 Metal Velvet과 Spectral Black으로 제공됩니다. 각각의 코팅은 다양한 파장 범위에 탁월한 흡광도를 가지고 있습니다. 이러한 포일은 크기에 맞게 잘라 정반사를 차단하거나 확산 조명으로 인한 미광을 줄이기 위해 광학 어셈블리 내부에 적용할 수 있습니다. Light Absorbing Sample Kit는 몇 가지 코팅 옵션을 제공합니다. Acktar의 슈퍼블랙 흡광 포일은 코팅 타입, 크기, 접착 옵션에 따라 개별 구매가 가능합니다. 예를 들어 Metal Velvet은 표준 입사각 근처에서 흡광도가 최대 99.9%에 이르는 뛰어난 성능을 갖춘 분산형 코팅인 반면, Spectral Black은 반반사형(semi-specular) 코팅으로서 내구력이 더욱 뛰어나고 클리닝이 간편합니다. Acktar coatings 부품은 또한 패널에 사전 장착된 형태로도 이용이 가능합니다. 이 패널은 광학 마운트 또는 옵션인 접착성 백패널을 사용해 광학 시스템에 손쉽게 결합할 수 있습니다. 이와 같은 제품은 라만 분광법, 내시경, 레이저 빔 덤프를 포함한 용도에 안성맞춤입니다. 패널은 Metal Velvet, Spectral Black, 3차 Hexa-Black 옵션으로 제공됩니다. Acktar Hexablack은 광차폐 성능에, 알루미늄으로 제작된 견고한 소재로서 특허받은 광흡수 코팅 처리가 된 모자이크식 육각형이 배열된 구조를 이룹니다. Acktar Blackened Pinhole과 Air Slit은 가장자리 뿐만 아니라 양쪽 면에 Magic Black으로 코팅 처리가 되어 있는 스테인리스 스틸 기판을 특징으로 합니다. 이러한 코팅은 극자외선부터 단파 적외선에 이르는 광범위한 구간에서 낮은 반사율을 제공하고 가스방출이 거의 없으며, 코팅 안정성이 최대 섭씨 380도에 이릅니다. Pinhole과 air slit은 마운트 또는 미마운트 형태로 제공되며 공간 필터링과 후방 반사를 제거하는 데 적합합니다. Acktar Hexa-Black C-Mount Noise Reduction extension tube는 Acktar Hexa-Black의 구조화된 소재를 특징으로 하고 분산형 조명을 사용하는 C-Mount 머신 비전 또는 현미경 이미징에 탁월하며, 광학 셋업이나 어셈블리를 통과하는 빛이 산란되도록 합니다. 여기서 유의할 점은 Hexa-Black Extension tube를 통해 보이는 이미지는 정반사(specular reflection)로 인한 차폐가 더 적기 때문에 그 결과 아노다이징 처리된 일반 C-Mount Extension Tube로 생성된 이미지보다 Hexa-Black Extension tube의 이미지가 더 높은 해상도를 갖게 됩니다. 에드몬드 옵틱스에서 취급하는 Acktar의 광흡수 제품과 관련해 더 많은 정보를 원할 경우, 당사 웹사이트 www.edmundoptics.co.kr/acktar를 참고하시기 바랍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)