에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 동영상 라이브러리

동영상 라이브러리

Danfoss: 에드몬드 옵틱스의 사례 연구

대기 오염을 감시하고 규제하는 작업은 깨끗한 환경을 만들기 위해 반드시 거쳐야 하는 단계입니다. 덴마크에 본사를 둔 하이 테크 기업인 Danfoss IXA는 환경에 관한 규정을 전부 준수하면서 화물선에서 발생하는 NO, NO2, NO3, SO2, NH3 배출량을 감시하는 자외선 흡수 분광기 기반의 해양 배기 가스 센서인 MES 1001 장비를 개발하였습니다. 이러한 장비는 선박의 배기 시스템 내부에 위치하기 때문에 관련 광학 부품은 극한의 조건에 노출되더라도 최대 500°C의 온도와 매우 높은 압력을 동시에 견딜 수 있습니다.

Spherical optics, aspheric lenses, prisms, imaging lenses, imaging 및 laser optics assemblies, 그리고 mechanics는 EO 전문 제품의 일부에 지나지 않습니다.

계정 등록 후 개인 프로필, 결재 & 배송, 온라인 주문, 위시리스트 및 독점 컨텐츠 이용이 가능합니다. 주저하지 마십시오!

이론 설명, 현실적인 팁, 공식, 그림 설명, 애니메이션을 포함한 기술 정보 및 어플리케이션 예.

에드몬드 옵틱스의 엔지니어는 최상의 솔루션을 제공할 수 있는 전문가들입니다. 기성품부터 맞춤형 설계까지, EO가 갖춘 산업 및 기술에 관한 전문적 지식으로 고객의 요건을 충족해 드립니다.

Edmund Optics에 연락할 일이 있으신가요? 여러분의 필요에 맞는 당사의 빠르고 친절한 서비스를 이용하십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×