|
이미징 어셈블리에 liquid lens를 통합하면 신속한 자동 초점 가능 |
|
다양한 피사체의 크기와 작동 거리 보정 |
|
고속 머신 비전 시스템의 처리량 증가 |
|
바코드 판독, 고속 자동화 시스템, 패키지 분류 및 보안에 적합 |
기존의 렌즈를 사용할 경우에는 신속한 초점 재조절이 필요한 고속 혹은 고정밀 어플리케이션에서 선명하면서도 정확한 이미지를 캡처하는 데 어려움이 따릅니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 liquid lens를 이용하면 빠른 초점 조절이 가능해져 다양한 작동 거리에 위치하거나 높이가 서로 다른 피사체를 손쉽게 촬영할 수 있습니다. Liquid lens는 전류나 전압이 가해지면 자체 형태가 바뀌는 광학 등급의 액상을 함유한 소형의 셀(cell)입니다. 이러한 형태의 변화는 수 밀리 초 내로 일어나며 렌즈에 광학적 파워를 발생시켜 초점 거리와 작동 거리가 이동하게끔 합니다. 이미징 시스템에 liquid lens를 결합하면 고속의 초점 조절, 다양한 심도와 작동 거리를 수용해야하는 어플리케이션에 이상적인 솔루션이 됩니다.
Liquid lens는 일렉트로웨팅, 전류 구동 폴리머 또는 사운드 압전기와 같이 근소하게 다른 몇 가지 프로세스를 거쳐 작동합니다. 전기적으로 초점을 조절하는 liquid lens(electrically-focused liquid lens)는 광학 액체로 채워진 컨테이너와 주변을 둘러싼 고분자막으로 구성됩니다. 전류 구동 작동기(current-driven actuator)는 가장자리에 압력을 가해 렌즈의 곡률을 변경시키면서 광학 파워를 조절합니다. 전기적으로 초점을 조절하는 튜너블 렌즈(electrically-focused tunable lens)는 수 밀리초 이내로 초점을 맞추고 낮은 작동 전압으로 작동합니다. Liquid lens는 편광 상태를 바꾸지 않고 대개 laser damage threshold가 높으며 광학 수차 유도를 최소화합니다.
아래의 영상은 높이가 서로 다른 피사체의 검수에서 liquid lens 기술이 어떻게 사용되는지를 보여줍니다.
Liquid lens의 용도, 특징 및 기술에 관한 정보는 당사의 어플리케이션 노트에서 자세히 다룹니다.
Variable Focus Liquid Lenses의 구경 크기는 2.5-3.9mm 범위로 출시되고 Optotune Electrically Focus-Tunable Lenses의 구경 크기는 3-26mm의 범위로 출시됩니다.
네, 가능합니다. 맞춤 제작 요청 시 liquid lens를 기타 유형의 렌즈와 결합해드릴 수 있습니다. 또한 liquid lens, 고정 조리개 및 내부용 필터 홀더와 같은 교체식 부품을 결합할 수 있는 모듈식 Cx Series Fixed Focal Length Lenses도 취급합니다.
Thread adapter를 이용해 C-Mount Focus Tunable Lens를 fixed focal length lens assembly의 필터 thread에 직접 연결할 수 있습니다. 기타 자세한 내용은 Using C-Mount Focus Tunable Lens 사용에 관한 어플리케이션 노트를 참고하십시오.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)