등록일: August 2017 | Trending in Optics 관련 주제 전체 보기

Semiconductor Supermirrors

Optical supermirrors는 분산과 흡수로부터 극히 높은 반사성과 극히 낮은 광학적 손실을 갖도록 최적화되어 빠르게 성장 궤도에 진입하였습니다. 이러한 미러는 다수의 R&D를 비롯해 분광, 계측, 정밀 제조 및 감지와 같은 새로운 산업 용도에 매우 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, optical supermirror는 광학적 손실이 극도로 적기 때문에 cavity ring-down spectroscopy system을 통해 예전보다 훨씬 더 높은 출력과 민감도로 기체 샘플을 연구할 수 있게 되었습니다.

이번 광학 트렌딩에서 다룰 내용은 single-crystal optical interference 코팅을 특징으로 하고, NIR (1064 – 1550nm)에서는 3ppm, 그리고 mid-IR (3 - 4μm)에서는 159ppm의 굉장히 낮는 광학적 손실을 제공하는 새로운 클래스의 Semiconductor Supermirror에 대해서입니다. 이 Semiconductor Supermirror는 99.9%가 넘는 고반사율과, 낮은 광학적 손실, 낮은 기계적 손실 및 높은 열전도율을 갖기 때문에 현재 광학 마켓에서 취급하는 그 어떠한 IR mirror보다도 우수한 성능을 선보입니다

 

현재로서 가장 낮은 기계적 손실과 가장 높은 열전도율을 갖는 supermirror technology

 

Mid-IR 범위에서 극히 낮은 광학적 손실로 ion-beam sputtered multilayer coated mirror를 능가

 

대략 3Å의 Microroughness

 

반사 표면의 견고함으로 클리닝 후에도 성능이 저하하지 않음

 

Laser stabilization을 위한 reference cavity 및 ring-down spectroscopy를 포함한 까다로운 어플리케이션에 적합

 

Prism award에서 Material & Coating 부문 입상

Crystalline Coating Structure

Super-polished silicon이나 fused silica에 광학적 두께가 quarter-wave인 single-crystal GaAs high-index layer와 Al0.92Ga0.08 low-index layer를 번갈아 가면서 코팅을 입힙니다. 코팅 과정, 재질의 구조 및 광학적 성능에 관한 상세 내용은 하단의 교육용 자료에 나와 있는 연구 논문에서 확인할 수 있습니다.

Semiconductor Supermirror
그림 1: NIR Semiconductor Supermirror 구조와 샘플의 반사율
Semiconductor Supermirror
그림 2: MIR Semiconductor Supermirror 구조와 샘플의 반사율
그래픽 자료 출처 - 2016년 6월 6일 Optica: Vol. 3, No.6 "High-performance near- and mid-infrared crystalline coatings" (used by premission)

자주 묻는 질문(FAQ's)

  Supermirror란 무엇입니까?
Supermirror는 극히 높은 반사율과 낮은 광학적 손실을 위해 최적화된 Bragg mirror입니다. Supermirror의 반사율은 일반적으로 99.98% 이상이며 드물기는 하지만 최대 반사율이 99.9999%에 이르기도 합니다. 대개는 유전체 코팅을 주로 사용하지만, 이러한 신규 등급의 Semiconductor Supermirror에는 crystalline coating technique이 접목되어 분산과 흡수 손실을 전례 없는 수준으로 줄여주면서도, 극히 낮은 Brownian noise와 높은 열전도율을 가능하게 합니다.
  이 제품은 다른 류의 supermirror와 비교 시 무엇이 다릅니까?

Crystalline coating이 적용되어 ion-beam sputtered dielectric coated mirror에 비하여 기계적 손실과 열저항력이 훨씬 더 낮습니다.

당사로 연락주시면 현재 재고 상황과 더욱 자세한 기술적 정보를 알려드립니다.

교육 자료

Technical Article Icon

High-Performance Near- and Mid-Infrared Crystalline Coatings

New crystalline coating technique에 관한 상세 설명

읽어보기
Technical Article Icon

Cavity Ring-down Spectroscopy

Mid-IR mirror로 가능해진 cavity ring-down spectroscopy discovery에 관한 연구

읽어보기
Semiconductor Super Mirror
본 콘텐츠가 도움이 되었습니까?
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작