|
기존의 glass beam expander는 파장의 영향을 크게 받음 |
|
Reflective optics는 UV, IR, broadband, ultrafast laser에 유리함 |
|
Reflective beam shaping optics는 무색으로서 광학 수차 감소시킴 |
|
유연성으로 인해 신흥 레이저 테크놀로지에 안성맞춤 |
UV, IR, broadband 및 ultrafast laser는 분광기에서 미세 기계 가공 그리고 레이저 수술에 이르기까지 굉장히 다양한 범위의 응용 분야에 있어 필수입니다. 그러나 기존의 투과용 광학 제품들은 파장에 크게 의존하면서 분산으로 인해 어려움을 겪을 수 있음에 따라, 이 non-visible laser 용도의 beam expander와 같은 beam shaping optics를 찾는 것이 훨씬 더 까다롭습니다. Reflective beam shaping optics는 색 수차와 구면 수차가 완전 제거된 광대역 무색 디자인을 통해 이러한 문제점을 해결합니다. Reflective beam expander와 mirror는 또한 특정 non-visible 파장과 광대역 파장 범위를 위해 특별 설계된 제품보다는 비용면에서 더욱 저렴하기까지 합니다.
TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)는 다이아몬드로 선삭 가공된 제품으로서 광대역이나 무색의 빔 확장 및 광범위한 광원에 안성맞춤입니다. 이 제품은 웨이브프런트 왜곡을 최소화하고 achromatic, all-reflective design을 갖기 때문에 tunable, ultraviolet, ultrafast laser와 함께 사용할 수 있습니다. Reflective flat, thread hole 및 thru-hole과 같은 통합형 기능으로 레이저 기반의 어플리케이션과의 통합, mounting, alignment가 대폭 단순해집니다. 또한 모놀리식 구조로 인해 온도의 변화와 관계없이 안정성과 성능이 보장됩니다.
더 알아보기TECHSPEC® Off-Axis Parabolic (OAP) Metal Mirrors는 최소 50Å RMS까지의 표면 거칠기를 제공하며 색 수차와 구면 수차가 발생하지 않습니다. 이 제품의 견고한 금속 디자인과 접착제의 최소 사용은 최적화된 열전도율을 제공합니다. OAP는 focal point에 제한 없는 액세스를 허용하여, 콤팩트 시스템의 설계를 용이하게 합니다. 이러한 기능으로 OAP는 quantum cascade laser와 같은 IR laser를 비롯해 MTF, FLIR, FTIR, Schlieren를 포함한 레이저 시스템 및 기기장치에 이상적입니다. TECHSPEC® diamond turned metal substrate mirrors는 15°, 30°, 45°, 60°, 90° Off-Axis 옵션으로 제공됩니다.
더 알아보기TECHSPEC® Monolithic Reflective Beam Expanders (Mark I)에 제공되는 코팅 옵션으로는 enhanced aluminum, protected aluminum, bare gold가 있습니다..
TECHSPEC® Off-Axis Parabolic Mirrors의 파장 범위는 미러의 코팅에 따라 다릅니다. 400nm부터 12000nm 이상까지 커버할 수 있도록 protected aluminum, protected gold, bare gold와 같이 3가지 종류의 코팅 옵션이 제공됩니다.
비용 효율적이면서 맞춤형 OAP를 제작하는 데 필요한 디자인 파라미터로는 reflected focal length, reflected angle, focal point의 허용오차, 그리고 reflected wavefront distortion이 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)