Objective Exit Pupil Diameter (mm): --
Objective Tube Lens Distance (mm):--
$$ ∅_1 = 2 \, f_1 \, \text{NA} $$ |
$$ L = \left( \frac{∅_2 - ∅_1}{∅} \right) f_2 $$ |
f1 | Objective Focal Legnth |
f2 | Tube Lens Focal Length |
∅1 | Objective Exit Pupil Diameter |
∅2 | Tube Lens Entrance Pupil Diameter |
∅ | Sensor Size |
NA | Objective NA |
L | Objective Tube Lens Distance |
질문: M Plan APO 10X objective (#46-144), MT-1 tube lens (#54-774), 및 2/3”sensor camera를 이용해, 비네트 현상 없이 tube lens와 objective 사이에 생기는 공간의 최대치는?
답변: Objective의 focal length (F1)는 20mm이고 NA는 0.28일 경우, exit pupil diameter의 계산은 다음과 같습니다:
2/3”image sensor는 11mm diagonal을 특징으로 갖기 때문에, Ø는 적어도 11mm이어야 합니다. MT-1 tube lens의 focal length는 200mm이고 entrance pupil diameter는 24mm입니다. 따라서
단, tube lens와 objective 사이의 공간이 232.7mm 이하가 될 때, 비네트 현상이 발생하지 않습니다..
비네팅 현상 없이 특정 이미징 센서 사이즈를 커버하기 위해 대물 렌즈의 초점 길이, 대물 렌즈의 NA, 튜브 렌즈의 입사 동공 지름, 튜브 렌즈의 초점 길이 및 센서 사이즈를 이용해 infinite conjugate 현미경 시스템에서의 최대 튜브 길이를 구합니다. Infinite conjugate 현미경에서는 대물 렌즈와 튜브 렌즈 사이의 거리가 바뀔 수 있지만, 이미지의 필드 지름에 영향을 미치게 됩니다. 튜브 길이의 최대치보다 작은 값을 이용하면 비네팅을 방지할 수 있습니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)