간단한 기하학적 파라미터를 사용하여 가우시안 빔의 전파를 수학적으로 모델링합니다. 이 계산기는 1차 근사법을 사용하며 free space 어플리케이션에서 빔의 스폿 사이즈를 결정하기 위해 TEM00 모드라고 가정합니다. 단, 결과 값은 빔의 품질과 어플리케이션 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
Half Beam Diameter, ω(z) (mm): --
Radius of Curvature, R(z) (mm): --
Rayleigh Range, ZR (mm): --
Rayleigh Half Diameter, ωR(b/2): --
Half Angle Divergence, θ (mrad): --
λ | Wavelength |
zR | Rayleigh Range |
z | Axial Distance |
ω(z) | Half Beam Diameter |
ω0 | Beam Waist |
b | Confocal Parameter |
ΖR | Rayleigh Half Diameter |
R(z) | Radius of Curvature |
Θ | Half Angle Divergence |