에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / Industry Expertise / 이미징 옵틱스 / 이미징 옵틱스를 위한 파트너 - Telecentric Lenses

이미징 옵틱스를 위한 파트너 - Telecentric Lenses

 

제품 쇼핑하기

TitanTL™ Telecentric Lenses

최대 242mm까지의 넓은 시야 지원, 0.037X - 0.377X.

GoldTL™ Telecentric Lenses

0.2° 미만의 telecentricity와 낮은 왜곡으로 초점을 맞추도록 설계, 0.064X - 1.0X.




SilverTL™ Telecentric Lenses

Double telecentric design과 0.16X - 4.0X의 배율.

PlatinumTL™ Telecentric Lenses

고해상도 f/6 디자인과 0.1° 미만의 telecentricity, 0.28X - 1.7X.




CompactTL™ Telecentric Lenses

In-line 조명을 위한 광섬유 입력 기능 및 컴팩트 사이즈, 0.5X - 8.0X.

VariMagTL™ Telecentric Lenses

Fixed 및 telecentric 버전의 조절 가능한 FOV 디자인, 0.15X - 3.0X.





더 알아보기

Application Notes Application Notes
읽기 단원 5.1: Telecentricity의 이점
읽기 단원 5.2: Distortion 및 Telecentricity 사양
읽기 단원 5.3: Telecentric Lens 크기 제어
읽기 단원 5.4: 고급 Telecentric 디자인 항목
읽기 단원 4.3: Depth of Field 및 Depth of Focus
읽기 단원 2.3: Contrast
읽기 단원 4.2: 센서의 상대 조도, Roll Off 및 Vignetting
videos Imaging Lab 동영상
보기 Module 2.2: Telecentricity
보기 Module 1.8: Depth of Field

머신 비전 및 검수 용도에 사용할 수 있는 대형 포맷, 소형 사이즈로서, in-line, 초점 조정, 또는 iris 조절 옵션 제공

800개 이상의 Imaging Lens 및 40페이지에 분량의 심도 있는 기술 콘텐츠 포함, 에드몬드 옵틱스가 여러분의 Imaging Optics 파트너가 되어 드립니다.

용도에 가장 알맞은 제품이 무엇인지 확신이 서지 않으십니까? 지금 바로 당사 엔지니어 중 한 명과 상담하세요!

기성품 부품에 대한 빠른 견적이 필요하신가요? 업무 시간 기준으로 24시간 이내에 공식 견적을 받으실 수 있습니다.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Instagram

×