Spectroscopy

도움이 필요하세요?
맞춤형 광학 부품을
찾고 계신가요?

Compact Irradiance Calibrated Spectrometers Compact Irradiance Calibrated Spectrometers 신제품
  • Compact 32 x 32 x 21.3mm Form Factor
  • Spectral Range of 450 - 850nm with <1.5% Spectral Resolution
  • USB Connection for Power and GUI Control
Optopolymer® Diffuse Reflecting Film Optopolymer® Diffuse Reflecting Film
  • 램버시안 반사율을 갖는 광학 PTFE 소재
  • 250 - 2500nm에서 반사율이 높음
  • 우수한 UV 안정성 및 화학적 내성
Pre-Mix White Reflectance Coating Pre-Mix White Reflectance Coating
  • 97%가 넘는 반사율
  • UV부터 NIR까지 이용 가능
  • 금속 및 기타 다양한 기타 소재의 코팅에 적합
Lumedica OCT Imaging System Lumedica OCT Imaging System
  • 저렴한 가격대의 Optical Coherence Tomography 이미징 시스템
  • 생물학 견본의 이미징, 샘플 특성화(Sample Characterization) 작업, 그리고 OCT 트레이닝에 적합
  • 탁상용의 소형 기기 장치
#56-078 - Set of 4 Reflectance Standards (99%, 75%, 50%, and 2%) Spectralon® White, Grayscale, and Color Diffuse Reflectance Standards
  • 스펙트럼 분석, 색채 측정, 머신 비전 용도에 적합
  • 시야각의 영향을 받지 않는 확산 반사율
  • 뛰어난 내구성과 안정성, 세척 가능
  • NIST Traceable Calibration Certificate와 가용 데이터가 포함된 Serialized Version
Educational Spectroscope Educational Spectroscope
  • Measure Wavelengths of Various Light Sources
  • Detect Elements by Flame Emmission
  • Ideal for Educational Classroom Use
General Purpose Integrating Spheres General Purpose Integrating Spheres
  • 광원 측정에 적합
  • Calibrate Sensor 및 Test Lens로 업그레이드 가능
  • 시스템을 간단히 결합할 수 있도록 설계
Laboratory Spectrometer Laboratory Spectrometer
  • 380 - 750nm 사이에서 비용 대비 효과적인 성능
  • 경량, 초소형 디자인
  • USB 케이블 및 소프트웨어 포함
  • Spectrometer 액세서리도 사용 가능
Manual Mini-Chrom Monochromators Manual Mini-Chrom Monochromators
  • 6 가지 파장 범위
  • 소형의 휴대용 크기
  • 2가지 NIR 버전

분광계(Spectrometer)는 환경 또는 화학적 분석, 형광, 라만과 같은 다양한 분광 분석 용도에서 빛의 특성을 계측하는 데 사용됩니다. 분광계는 스펙트럼 라인을 감지하고 파장이나 강도를 측정하기 위해 디텍터를 통합한 광학 기구입니다. 분광계는 약한 광신호를 감지하기 위해 구성 요소 설정을 파악할 때 이상적으로 사용할 수 있습니다. 또한 분광계는 필터가 특정 파장을 적절히 차단 또는 투과시켰는지 여부를 판단하기 위해 광학 필터의 효율성을 시험하는 데도 사용할 수 있습니다.

에드몬드 옵틱스는 라만 또는 형광 분광 계측에 최적화된 분광계를 포함해 매우 다양한 분광계를 취급합니다. 라만 분광계는 VIS - NIR 영역에서의 라만 용도에 사용하기 적합합니다. 형광 분광계는 적절한 측정을 위해 약한 신호에 대한 감지력이 무엇보다 중요한 저조도 형광 용도에 사용하기 적합합니다. 이외에도 형광 분광계는 처리량 증가를 위해 넓은 슬릿폭과 함께 광파장 대역을 감지할 수 있는 광대역 스펙트럼 응답 범위를 특징으로 합니다.

×
 
영업 & 기술 지원
 
혹은 지사별 연락처 확인
사용이 간편한
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작