에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 어플리케이션 노트 / Optics / 광학 필터의 배치 방향
광학 필터의 배치 방향

광학 필터의 배치 방향

광학 필터에 관한 가장 일반적인 질문 중 하나는 특히, 필터의 어느 면이 입사광을 향해야 합니까?와 같이 필터의 방향과 연관이 있습니다. 어느 어플리케이션에서든, 필터의 코팅면이 광원을 향하도록 필터를 배치해야 합니다.

코팅 처리된 면의 반대 표면에 anti-reflective (AR) coating 처리를 해주면, 원하는 파장대에서 투과율을 향상시켜주면서, 설계 파장 외의 넓은 스펙트럼 영역을 차단할 수 있습니다.

극도로 예민한 어플리케이션의 경우에는 필터의 방향을 반드시 올바르게 배치해야 합니다. 다만, TECHSPEC® Filters는 어느 방향에서도 스펙과 일치하는 성능을 보여줄 것입니다.

Edmund Optics® Filters의 참조 표기

  • 마운트된 모든 종류의 Edmund Optics® Filters에는 마운트된 쪽에 화살 표시가 있어 코팅이 된 면을 빠르게 확인할 수 있습니다.
  • 마운트가 되지 않은 Edmund Optics® Filters에는 clear aperture의 바깥쪽 가장자리에 소형 펜슬이나 잉크 마크가 있어서 코팅이 된 면을 확인할 수 있습니다.
Filter oriented such that arrow points to filter coated surface S1. Anti-reflective (AR) coating is applied to S2.
그림 1: 코팅이 된 필터 면 S1을 화살표 방향으로 알려주는 필터의 배치. S2에는 Anti-reflective (AR) coating이 적용됨.

관련 제품

이 콘텐츠가 고객에게 도움이 됩니까?

레이저 라인 용도의 좁픈 밴드폭부터 형광 필터 용도로 최적화된 광대역 밴드폭까지 다양한 밴드폭 옵션 보유.

UV, VIS 및 IR 스펙트럼을 위한 코팅 옵션 제공. 뛰어난 차단력을 위해 다양한 optical density 이용 가능.

고객에게 필요한 자료들이 EO에 마련되어 있습니다. 다양한 기술 콘텐츠를 통해 광학 관련 질문에 관한 해답을 찾아 드립니다.

새롭게 선보이는 광학 코팅에 관해 궁금하지 않으세요? 주요 용어, 코팅 기술, 비용 및 어플리케이션 예제를 위한 동영상 시리즈를 모두를 확인할 수 있습니다!

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×