에드몬드 옵틱스는 자사 웹사이트의 기술 서비스 기능을 최적화하기 위해 자사와 제3자의 쿠키를 이용합니다. EO의 쿠키 활용 방안에 관해 확인하십시오.

  • 내 정보
  •   
Resources / 어플리케이션 노트 / Optics / Asphere가 급히 필요하세요?
Asphere가 급히 필요하세요?
에드몬드 옵틱스 코리아

Asphere가 급히 필요하세요?

세계 최대의 Plano-Convex (PCX) lenses 기성품을 보유하고 있는 Edmund Optics는 고객의 aspheric 렌즈 요구 사항에 맞는 믿을 수 없을 정도로 다양한 starting solution을 갖고 있습니다. PCX lenses 기성품의 conic constant를 변경함으로써 aspheric lens를 빠르고 정확하게 제작할 수 있습니다. 당사는 고객이 원하는 파장 대역에서 회절 제한 성능을 갖춘 aspheric lens를 제작할 수 있도록, 분쇄 및 연마 공정을 통해 spherical lens의 modification 서비스를 제공해 드립니다. 직경 축소 또는 맞춤형 코팅과 같은 기타 modification 역시 가능합니다!

예: 852.1nm에서 작동하는 직경 40mm, 초점 거리 80mm인 렌즈가 필요한 경우 해당 요구 사항에 맞게 표준 PCX lens를 신속히 개조할 수 있습니다. 음의 원뿔 상수(negative conic constant)를 적용해 해당 소재의 400 microns 가량을 제거하기 때문에, 기존의 PCX 렌즈보다 훨씬 더 나은 성능을 갖는 비구면 렌즈를 얻게 될 것입니다.

참고: PCX to asphere 변환 공정을 이용해 생산된 Aspheric lens는 반대로 사용해야 합니다. Aspheric side가 광원을 향하도록 하여 사용하는 전통적인 aspheres와 달리 이 lens는 평평한 쪽이 광원을 향하도록 하여 사용해야 합니다.

PCX-to-Asphere Conversion

그림 1: 직경 40mm X 초점 거리 80mm PCX-to-Asphere 변환

이 콘텐츠가 고객에게 도움이 됩니까?

세계 최대 규모의 광학 부품 재고를 보유한 EO에서는 기성 광학 부품의 개조(modification) 서비스를 제공하며, 신청 시 3-4주 가량 소요됩니다.

고객의 어플리케이션에 어울리는 비구면 렌즈 선정 이전에 비구면 렌즈의 구조, 이점, 그리고 제작 방식에 대한 모든 정보를 먼저 확인해 보십시오.

비구면 렌즈의 제작 과정이 궁금하지 않으세요? 해당 영상을 시청해보십시오! 비구면 렌즈 제조 과정을 단계별로 확인할 수 있습니다.

올바른 제품을 찾는 데 도움이 필요하세요? 용도에 대해 질문할 것이 있으신가요? EO에 연락해 전문 엔지니어링 담당자에게 여러분의 기술 관련 질문을 물어보십시오.

제품 견적 요청은?

Edmund Optics Facebook Edmund Optics Twitter Edmund Optics YouTube Edmund Optics LinkedIn Edmund Optics Google+ Edmund Optics Instagram

×