- 90°로 빛을 굴절시킴
- 우측으로 향하는 이미지
- 6 Arcsecond의 해상도
- Roof 표면에 비코팅 또는 실버 코팅 처리 가능
- 180°의 이미지 회전
- 좌측 이미지
- 회전 또는 Displaced Retroreflection
- 시선을 45° 굴절시킴
- Schmidt Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
- Penta Prism도 이용 가능함
- Inline Image를 반전시킴
- OEM 결합을 위한 소형의 디자인
- 공기 층이 들어간 구조로 최적의 성능 제공
- Ray Deviation: 45®
- 우측 이미지
- 5 Arcsecond Roof Angle 허용 오차
- Half-Penta Prism과 결합되어 Pechan Prism을 만듬
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)