Aspherized Achromatic Lenses
Aspherized Achromatic Lenses는 수상 경력이 있는 제품으로서 색 수차 및 구면 수차 보정 기능과 함께 뛰어난 가성비를 특징으로 합니다. Edmund Optics (EO)의 세계 최강 구면 연마 기술과 독특한 폴리머 몰딩 프로세스가 결합된 이 렌즈는 aspheric lens의 우수한 이미지 품질과 achromatic lens의 정밀한 색수차 보정 디자인을 겸비합니다. 이와 같은 렌즈는 결과적으로 오늘날 광학 및 시각적 시스템이 요구하는 까다로운 경제적 측면을 충족시켜줍니다. Aspherized Achromatic Lenses를 시스템에 통합하는 렌즈 디자인이 가능해짐으로써 relay, condensing system, 높은 NA의 이미징 시스템, 그리고 빔 익스팬더와 같은 용도에 대단히 큰 향상을 가져다주었습니다.
그림 1: 지름 12.5mm, 초점 길이 14mm, #45-209 TECHSPEC® Achromatic Lens의 MTF와 Aberration 그래프
그림 2: 지름 12.5mm, 초점 길이 14mm, #49-658 TECHSPEC® Aspherized Achromatic Lens의 MTF와 Aberration 그래프
Aspherized Achromats는 유리로 된 광학 렌즈에 감광성 폴리머가 접착된 형태로 구성됩니다. 이중 렌즈의 한쪽 면만 폴리머 처리가 되고 단시간에 복제본을 제작할 수 있기 때문에 multi-element 부품과 결합 시 유연성을 제공할 수 있습니다.
그림 3: 비구면화 프로세스의 예
그러나, 유리로된 광학 요소들과 다르게 Aspherized Achromatic lenses는 -20°C부터 +80°C의 좁은 온도 범위서만 작동할 수 있습니다. Aspherized Achromatic lens의 소재는 DUV 투과를 차단하기 때문에 몇몇 용도에는 적합하지 않을 수 있습니다. 이 렌즈는 스크래치가 잘 생기기 때문에 조심스럽게 다뤄야 하지만, EO에서는 많은 재고 부품들을 가지고 있기 때문에 손쉽게 교체가 가능합니다. 이러한 제약에도 불구하고, 여전히 Aspherized Achromatic lenses는 다양한 용도에서 많은 이점을 가져다줍니다.
혹은 지사별 연락처 확인
견적 도구
재고번호 입력 후 바로 시작
Copyright 2023, 에드몬드 옵틱스 코리아 사업자 등록번호: 110-81-74657 | 대표이사: 앙텍하우 | 통신판매업 신고번호: 제 2022-서울마포-0965호, 서울특별시 마포구 월드컵북로 21, 7층 (서교동 풍성빌딩)